画像
ルネサスは、低ノイズアンプ(LNA)、高周波シンセサイザ、RFビームフォーミングICなど、衛星通信(Satcom)市場向けの業界をリードするマイクロ波およびミリ波(mmWave)IC製品を提供しています。ルネサスの高精度タイミングとルネサスのパワーコンバータICとを組み合わせた高性能なRF製品により、低コスト、動作効率性および信頼性に優れた、低プロファイルのフェーズドアレイアンテナソリューションが実現できます。
ルネサスのSatcom製品は、既存のGEO、新しいLEO/MEO衛星コンステレーションをサポートする、次世代の空中、海上および地上ベースのSatcomシステムでの使用を目的として、設計されています。 弊社のICは、急速に進化するSatcom市場で広く普及している、あらゆる帯域とアーキテクチャをサポートするよう設計されています。