概要

説明

このソリューションは、コンピュータシステム向けのPCIeベースのNVMe (Nonvolatile Memory Express) SSDドライブのためのものです。

このシステムのメリット:

  • PCIeカードのフォーム・ファクタ
  • 電源障害モニタ、電源シーケンス制御
  • システム保護と制御のための追加のデジタル信号と電圧のモニタリング
  • 相対湿度(RH)1.5%の湿度センシング
  • 小型パッケージ(0.8mm×1.3mm)の温度センサで0.5℃の温度精度を実現
  • 温度警告を検出すると、システムのドライブ速度を低下させ対応
  • NVMeコントローラ用の低ジッタクロックソースを確保(

製品比較

アプリケーション

アプリケーション

  • SSDドライブソリューション

ウィニング・コンビネーションのインタラクティブダイアグラム

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

4:3 ratio Sheet.1 Sheet.2 Sheet.3 Sheet.4 US253 US253 US253 PMIC PMIC* PMIC* PhiClock PhiClock PhiClock Voltage Monitor / Watchdog GreenPAK Voltage Monitor / Watchdog GreenPAK Voltage Monitor / Watchdog GreenPAK DRAM DRAM DRAM NVMe Controller NVMe Controller NVMe Controller I2C I2C I2C SPI SPI SPI I2C I2C I2C I2C I2C I2C GPIO/INT GPIO/INT GPIO/INT NAND Flash NAND Flash NAND Flash NAND Flash NAND Flash NAND Flash NAND Flash NAND Flash NAND Flash NAND Flash NAND Flash NAND Flash Connector Line Connector Line.27 Connector Line.29 Connector Line.30 Connector Line.31 Connector Line.32 Connector Line.33 Connector Line.34 Connector Line.35 Connector Line.36 Connector Line.37 Connector Line.39 Connector Line.40 Connector Line.41 Connector Line.42 Connector Line.43 Connector Line.45 Connector Line.46 *PMIC will change depending on chhoise of NVMe controller *PMIC will change depending on choice of NVMe controller *PMIC will change depending on choice of NVMe controller PCIe PCIe PCIe 12V 12V 12V Connector 1 Connector 1.51 Connector 1.52 6 6 6 6 Sheet.55 4 4 4 4 Sheet.58 Humidity & Temperature Sensor Humidity & Temperature Sensor Humidity & Temperature Sensor Temperature Sensor Temperature Sensor Temperature Sensor Flash Flash Flash PCIe Slot PCIe Slot PCIe Slot
Exiting Interactive Block Diagram