概要

説明

今後1兆個を超えるIoTデバイスがクラウドに接続すると予想されており、データセンタ内の全情報を処理しきれなくなることが、大きな課題になると思われます。このパイプライン処理上限を緩和するため、エッジ上でのデータ処理に重点を置き、ローカルアプリケーションレベルで有用かつ実用的なソリューションを提供します。例として、インテリジェントセキュリティがあります。この課題に向けては、音声/動画処理による監視システムを提供することとなります。

このエッジコンピューティングは、高速ローカル処理にルネサスのMPUを用いた、完全なセキュリティ制御ソリューション機能を実現します。RZ/A2Mは、大容量RAM(4MB)と動的再構成可能プロセッサ(DRP)を備えており、これにより画像処理性能を従来比10倍に高め、MIPI/LVDS/2ポートイーサネットにより高速通信を行います。

この高性能な電源・アナログシステムは、ルネサスのDC/DC、LDO、RS-485/422トランシーバ、湿度・温度に対し優れた耐性を持つセンサを利用しています。

このシステムのメリット:

  • 内蔵4MB RAM、DRPテクノロジを備えた高性能MPU RZ/A2M
  • カメラ用MIPI、2ポートイーサネット、RS-485、USB、CAN、HyperBusなどの豊富な接続インターフェイス
  • ルネサスによる完全なデバイスポートフォリオ:RS-485トランシーバ、DC/DC、LDO、温度/湿度センサ

製品比較

アプリケーション

ウィニング・コンビネーションのインタラクティブダイアグラム

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

16:9 Sheet.97 IRIS Module IRIS Module IRIS Module CN076 CN076 CN076 RS-485 1 RS-485 RS-485 USB USB USB CAN 1 CAN CAN SD Card SD Card SD Card Connector double arrow.27 Connector double arrow.28 Connector double arrow.29 Connector double arrow.30 Connector Arrow MIPI MIPI MIPI Connector Arrow.46 Connector Arrow.48 Connector Line AUX Power AUX Power AUX Power Connector 1 Connector 1.54 Sheet.55 Regulator Regulator Regulator Sheet.57 DC/DC DC/DC DC/DC Hyper RAM Hyper RAM Hyper RAM NAND 2 NAND NAND Connector double arrow.69 Connector double arrow.71 TFT-LCD TFT-LCD TFT-LCD Connector double arrow.73 PHY 1 PHY PHY Connector double arrow.75 PHY 2 PHY PHY Connector double arrow.77 Wi-Fi/4G Module Wi-Fi/4G Module Wi-Fi/4G Module Connector double arrow Connector double arrow.81 Connector double arrow.84 RJ45 1 RJ45 RJ45 Connector double arrow.86 RJ45 2 RJ45 RJ45 Connector double arrow.88 Humidity & Temperature Sensor Humidity & Temperature Sensor Humidity & Temperature Sensor System 5V System 5V System 5V 5V 5V 5V 3.3V/300mA 3.3V/300mA 3.3V/300mA 1.2V/1.5A 1.2V/1.5A 1.2V/1.5A RS-485 2 RS-485 RS-485 IRIA Module Camera Camera Camera MPU Platform: RZ/A2M MPU MPU Simple ISP by DRP Simple ISP by DRP Simple ISP by DRP Ethernet Ethernet Ethernet USB I/F USB I/F USB I/F CAN 2 CAN CAN SDHI SDHI SDHI Hyper BUS Hyper BUS Hyper BUS NAND 1 NAND NAND I2C I2C I2C LVDS LVDS LVDS Ethernet 1 Ethernet 1 Ethernet 1 Ethernet 2 Ethernet 2 Ethernet 2 SPI SPI SPI
Exiting Interactive Block Diagram