モータジェネレータコントロールシステムでは、主に走行用モータ制御、モータを発電機とする回生制御を行います。低燃費、低CO2 排出の実現に向けモータ制御、回生制御は日々進歩しており、高性能、高機能のMCU が求められます。
ルネサスは、これらの要求に応えるため、高性能CPU、モータ制御、回生制御に最適なタイマ、ADC の搭載、さらにはシステムコストを低減するRDCを搭載したマイコンを豊富にラインアップしています。この他にアナログ、パワーデバイスも提供いたします。
HEV/EV制御に最適な機能を搭載したルネサスマイコンで、 システムの性能向上と小型化を実現
画像

モータ制御IP (EMU)
- モータのフィードバック制御を専用ハードウェアで実行、CPU(ソフト)を使用せずモータ制御が可能、
CPU処理負荷を大幅に軽減し、高速回転を実現 - お客様の仕様に応じて、制御途中でソフト処理の挿入や、細かい演算ゲイン等の調整が可能
- 様々な変調(PWM, 空間ベクトル変調, 2相変調, 過変調, 1パルス等)をシームレスに切替
画像

レゾルバ/デジタル変換器 (RDC)
- モータ回転角センサ(レゾルバ)からの複雑なアナログ信号を処理する専用IP
- 実績のある多摩川精機殿RDCをルネサス最先端プロセスに移植、マイコン内蔵によりシステムの小型化が可能
- 高回転、高信頼性、高耐ノイズ性を実現
- 自動ゲイン制御や様々な異常検出機能を搭載
画像

モータジェネレータコントロールシステム
画像

マイコン
MCU | 推奨製品 | ROM [バイト] |
RAM [バイト] |
動作 周波数 [MHz] |
パッケ ージ [ピン数] |
特徴 |
---|---|---|---|---|---|---|
Motor-generator control system Main MCU |
RH850/C1M-Ax | 2M-4M | 192K-320K | 240-320 (Lock Step) |
176-252 | ECM, CLMA, ECC, TSG3, CAN(CANFD), 12-bit ADC, RDC3A, EMU3, ICU-S |
RH850/C1x | 2M-4M | 128K-240K | 240×2 (Lock Step) |
144-252 | ECM, CLMA, ECC, TSG3, CAN, 12-bit ADC, RDC2, EMU2 | |
SH72AW, SH72AY | 768K | 96K | 160 | 176 | 32K-Data Flash, RDC*1, PWM出力, 12-bit ADC, CAN, Motor-IP |
*1 RDC: RD Converter
アナログ&パワーデバイス
アナログ& パワーデバイス |
推奨製品 | 特徴 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
IPD | uPD166023T1J | 42V/12mΩ, 12-pin Power HSSOP, Single Channel, ハイサイドIPD, 保護機能, 負荷電流センス | ||||
uPD166027T1J | 42V/35mΩ, 12-pin Power HSSOP, Dual Channel, ハイサイドIPD, 保護機能, 負荷電流センス | |||||
IGBT | ベアダイ 対応製品 |
低Vce(sat)特性、高速スイッチング特性 | ||||
IGBT driver | R2A25110KSP | 絶縁機能(マイクロアイソレータ)付き、絶縁耐圧:2.5KVrMs、過電流保護機能、ミラークランプ、ソフトターンオフなど | ||||
CAN transceiver |
R2A25416SP | High speed CAN, 8pin SOP | ||||
Power Management IC | RAA270000KFT | RH850/E1x/C1x用電源IC, 様々な故障検出機能と監視機能を搭載 | ||||
RAA270005KFP | RH850/P1x(単電源品)用電源IC, 様々な故障検出機能と監視機能を搭載, クランキング時の低電圧動作対応 | |||||
Op-amp | READ2351JSP | Full range Input/output , Low power consumption | ||||
READ2352JSP | Full range Input/output , High slew rate | |||||
UPC1251/UPC451 | Low power consumption | |||||
UPC842/UPC844 | High slew rate | |||||
Comparator | UPC277/UPC177 | Low power consumption |