画像

ルネサスが提供する RH850/D1M マイクロコントローラ (MCU) と RAA27884x VSP LCD コントローラを使用して、異なる解像度の各種 LCD パネルに表示できる 2D インスツルメントクラスタグラフィックスを生成できます。このリファレンスデザインにより、クラスタグラフィックスを単一の解像度で生成し、RAA27884x のスケーリングエンジンでサイズ調整して各種 LCD パネルに対応させることができるため、ソフトウェアやグラフィックスデザイン作業量を最小限に抑え、さまざまな車種で再利用できます。
このシステムのメリット
システムブロック図
製品 | 概要 | 主なテクニカルドキュメント | ご購入 |
---|---|---|---|
マイクロコントローラ | |||
RH850/D1M1A | ベーシックまたはローレベルな 2D 描画に対応するインスツルメントクラスタに最適な車載用ハイエンドマイコン | ドキュメントを選択 | 営業お問い合わせ |
LCD ビデオプロセッサ | |||
RAA278840 | デコーダー、LVDS、TTL、MIPI、改良されたアップスケーリングエンジン、およびビデオ整合性診断機能を備えた LCD ビデオプロセッサ | データシート | 購入/サンプル |
降圧レギュレータ | |||
ISL78206 | ハイサイドMOSFET内蔵の40V、2.5A降圧コントローラ | データシート | 購入/サンプル |
ISL78208 | 幅広い VIN に対応する、3A/3A 連続出力電流のデュアル・スタンダード降圧レギュレータ | データシート | 購入/サンプル |
LEDドライバ | |||
ISL78171 | 6 チャネル、50mA 車載用 LED ドライバ、超高調光比および位相シフト制御付き | データシート | 購入/サンプル |
光センサ | |||
ISL76683 | ゲイン選択、割り込み機能、I2Cインターフェースを備えた光センサ | データシート | 購入/サンプル |
TFT 電源レギュレータ | |||
ISL78419 | 内蔵車載用 TFT-LCD 電源レギュレータ | データシート | 購入/サンプル |
アナログ+パワー+組み込みプロセッシング+コネクティビティなど、ルネサスの補完的な車載用製品ポートフォリオを組み合わせることで提供される、包括的なソリューションをご覧ください。弊社の製品エキスパートはお客様の設計を加速し、短期間での市場投入を可能にする最適な製品の組み合わせである「ウィニング・コンビネーション」を開発しました。