“環境に優しいクルマ作り”の中で、ステアリングのアシストに油圧ではなく電気モータを利用して軽量化を図り、燃費を向上させる電動パワーステアリング(EPS)の導入が進んでいます。近年では、単なるパワーアシストにとどまらず、車速と舵角に応じてステアリングのギア比を無段階に変化させるなど、ドライバーの運転を支援する機能との連携も進んでおり、マイコンに対しては、高度なモータ制御を支える、高性能CPU、大容量内蔵メモリ、専用タイマユニット、高速・高精度A/Dコンバータ、他の制御ユニットとの通信インタフェース等が求められています。また、自動車の安全性への関心がますます高まる中で、自動車分野に特化した機能安全規格であるISO26262が2011年にリリースされました。ステアリングやブレーキなど、極めて高い安全性が求められるシステムでは、最も高い安全度水準であるASIL-D*が求められるケースもあり、リダンダントコアなどのセーフティ機構を内蔵したマイコンが求められる傾向にあります。

ルネサスは、高性能CPUコア等をベースに、システムの進化を支える最適ソリューションを提供します。

*ASIL: Automotive Safety Integrity Level (自動車向け安全度水準)

*ASIL-D: 自動車向け安全度水準の最上位

画像
電動パワーステアリングブロック図

推奨ルネサスデバイス

マイコン

推奨製品 ROM
[バイト]
RAM
[バイト]
動作
周波数
[MHz]
パッケ
ージ
[ピン数]
特徴
RH850/P1H-C 4M, 8M LRAM: 2x64K
GRAM: 960K
160, 240
2×DCLS*1
292, 404 FBGA ICU-M, ECM, ECC, 4xCAN, 4xFlexRay, Ethernet, 2xADC(40×12bit)
RH850/P1M 512K, 1M, 2M LRAM: 64K, 128K
Trace RAM: 32K
ERAM: 8K, 32K
160
DCLS*1
100, 144 LFQFP ICU-S, ECM, ECC, 3xCAN, 2xFlexRay, 2xADC(12 ×12bit)
RH850/P1M-E 1M, 2M LRAM: 128K
GRAM: 64K
Trace RAM: 32K
ERAM: 8K, 32K
160
DCLS*1
100, 144 LFQFP ICU-S, ECM, ECC, 3xCANFD, 2xFlexRay, 2xADC(12 ×12bit)
RH850/P1M-C 2M LRAM: 128K
GRAM: 320K
120, 160, 240
DCLS*1
144 LQFP,
292 FBGA
ICU-M, ECM, ECC, CANx3ch, FlexRayx2ch, Ethernet, 2xADC(24×12bit)
RH850/P1L-C 512K, 1M LRAM:64K, 100K
Trace RAM:32K
ERAM: 8K
120
DCLS*1
80, 100, 144 LFQFP ICU-S, ECM, ECC, 2xCAN, ADC(20x12bit )

*1 DCLS: Dual Core Lock Step

アナログ&パワーデバイス

アナログ&
パワーデバイス
推奨製品 特徴
EPS
Motor drive MOSFET
for 3-phase brushless Motors
NP180N04TUK 40V/1.05mΩ, TO-263-7pin
NP179N04TUK 40V/1.25mΩ, TO-263-7pin
NP109N04PUK 40V/1.75mΩ, TO-263
NP110N04PUK 40V/1.4mΩ, TO-263
EPS
Motor drive MOSFET for H-bridge Motors
NP89N04PUK 40V/2.95mΩ, TO-263
NP89N04PDK 40V/2.95mΩ, TO-263
NP60N04PDK 40V/3.95mΩ, TO-263
NP90N04VUK 40V/2.8mΩ, TO-252
NP60N04NUK 40V/4.8mΩ, 8pin HSON
Brake System
MOSFET for failsafe switches
RJE0603JPE
など
-60V/15mΩ, サーマルFET
Power Management IC RAA270005KFP RH850/P1x(単電源品)用電源IC, 様々な故障検出機能と監視機能を搭載, クランキング時の低電圧動作対応
Op-amp READ2351JSP Full range Input/output , Low power consumption
READ2352JSP Full range Input/output , High slew rate
UPC1251/UPC451 Low power consumption
UPC842/UPC844 High slew rate
Comparator UPC277/UPC177 Low power consumption

ニュース&各種リソース

分類 日付 昇順で並び替え
AUTOSARソリューション 基本ページ 2020年5月6日
車載用パワーデバイスソリューション 基本ページ 2020年5月6日