ブレーキ・システムは、ABS*をはじめ、横滑り防止機能のように車両状態の安定性を確保する機能、ブレーキペダルのアシスト機能、ハイブリット車や電気自動車向けの回生ブレーキやブースタ制御、パーキングブレーキの電動化などさまざまなシステムがあり、またステアリング、エンジン等と協調した車両の統合制御などによりマイコンにもさまざまな機能・性能が要求されています。また、自動車でも最も高い安全度水準が求められるブレーキシステムではリダンダントコアなどのセーフティ機構を内蔵したマイコンが求められる傾向にあります。

ルネサスは、システム要求を満たすローエンドからハイエンドまでの幅広いマイコンのラインアップとアナログ、パワーデバイスなど、各種最適なソリューションを提供いたします。

*ABS: Anti-lock Brake System

Brake System Block Diagram

推奨ルネサスデバイス

マイコン

推奨製品 ROM
[バイト]
RAM
[バイト]
動作
周波数
[MHz]
パッケ
ージ
[ピン数]
特徴
RH850/P1H-C 4M, 8M LRAM: 2x64K
GRAM: 960K
160, 240
2×DCLS*1
292, 404 FBGA ICU-M, ECM, ECC, 4xCAN, 4xFlexRay, Ethernet, 2xADC(40×12bit)
RH850/P1M 512K, 1M, 2M LRAM: 64K, 128K
Trace RAM: 32K
ERAM: 8K, 32K
160
DCLS*1
100, 144 LFQFP ICU-S, ECM, ECC, 3xCAN, 2xFlexRay, 2xADC(12 ×12bit)
RH850/P1M-E 1M, 2M LRAM: 128K
GRAM: 64K
Trace RAM: 32K
ERAM: 8K, 32K
160
DCLS*1
100, 144 LFQFP ICU-S, ECM, ECC, 3xCANFD, 2xFlexRay, 2xADC(12 ×12bit)
RH850/P1M-C 2M LRAM: 128K
GRAM: 320K
120, 160, 240
DCLS*1
144 LQFP,
292 FBGA
ICU-M, ECM, ECC, CANx3ch, FlexRayx2ch, Ethernet, 2xADC(24×12bit)
RH850/P1L-C 512K, 1M LRAM:64K, 100K
Trace RAM:32K
ERAM: 8K
120
DCLS*1
80, 100, 144 LFQFP ICU-S, ECM, ECC, 2xCAN, ADC(20x12bit )

*1 DCLS: Dual Core Lock Step

アナログ&パワーデバイス

アナログ&
パワーデバイス
推奨製品 特徴
Brake System
Motor drive MOSFET
NP110N04PUK 40V/1.4mΩ, TO-263
NP109N04PUK 40V/1.75mΩ, TO-263
NP100N04PUK 40V/2.3mΩ, TO-263
Brake System
Hydraulic solenoid drive MOSFET
NP60N04NUK 40V/4.3mΩ, TO-263
NP45N06VUK 60V/9.6mΩ, TO-253
Brake System
MOSFET and IPD for failsafe switches
UPD166033T1U 42V/6mΩ, TO252-7, Single Channel, ハイサイドIPD, 保護機能, 負荷電流センス
UPD166034T1U 42V/8mΩ, TO252-7, Single Channel, ハイサイドIPD, 保護機能, 負荷電流センス
UPD166031AT1U 42V/10mΩ, TO252-7, Single Channel, ハイサイドIPD, 保護機能, 負荷電流センス
UPD166032T1U 42V/12mΩ, TO252-7, Single Channel, ハイサイドIPD, 保護機能, 負荷電流センス
RJE0603JPE
など
-60V/15mΩ, サーマルFET
Power Management IC RAA270005KFP RH850/P1x(単電源品)用電源IC, 様々な故障検出機能と監視機能を搭載, クランキング時の低電圧動作対応
Op-amp READ2351JSP Full range Input/output , Low power consumption
READ2352JSP Full range Input/output , High slew rate
UPC1251/UPC451 Low power consumption
UPC842/UPC844 High slew rate
Comparator UPC277/UPC177 Low power consumption

ニュース&各種リソース

分類 日付 昇順で並び替え
AUTOSARソリューション 基本ページ 2020年5月6日
車載用パワーデバイスソリューション 基本ページ 2020年5月6日