ハイエンドコックピット&インフォテインメント ソリューション R-Car H3, M3 Reference Board / Salvator-XS
R-Car SoCを含むR-Car SiP (System-in-Package)とクロックジェネレータの組み合わせにより、多様なディスプレイ出力や高画質出力に対応したコックピット&インフォテインメントを実現します。
タイヤ空気圧監視システムは、空気圧と温度を監視し、膨張したタイヤやその他の安全情報をリアルタイムにドライバーに警告します。
このシステムのメリット:
ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください
タイトル | カテゴリ | ご購入 / サンプル |
---|---|---|
R-Car-E3e R-Car E3/E3e 3Dクラスタ向け自動車用SoC
|
R-Car自動車用SoC (System-on-Chip) | ご購入 / サンプル |
R-Car-H3e R-Car H3/H3e/H3e-2G 車載情報システム、統合コックピット向け自動車用ハイエンドSoC
|
R-Car自動車用SoC (System-on-Chip) | ご購入 / サンプル |
R-Car-M3e R-Car M3/M3e/M3e-2G ミディアムクラスの車載コンピューティングシステムに最適な自動車用SoC
|
R-Car自動車用SoC (System-on-Chip) | ご購入 / サンプル |
5P49V60 VersaClock® 6E プログラマブルクロックジェネレータ
|
プログラマブルクロック, クロック - 低ジッター(<700 fs RMS), VersaClock® プログラマブルクロック, クロック - 汎用品, NXP(Freescale)プロセッサ用タイミングソリューション, 車載用タイミング | ご購入 / サンプル |
9FGV0841 1.8 V PCIe Gen1–4 クロックジェネレータ(8出力)、Zo=100 Ω
|
PCI Express®クロック, 車載用タイミング, NXP(Freescale)プロセッサ用タイミングソリューション | ご購入 / サンプル |
DA14531 SmartBond™ 超低消費電力Bluetooth® 5.1システムオンチップ
|
Bluetooth® Low Energy | ご購入 / サンプル |
DA9063-A PMIC for Quad-Core Application Processors
|
SoC用PMIC | ご購入 / サンプル |
DA9213-A Multiphase 20A Output Current Sub-PMIC
|
車載用PMIC, SoC用PMIC | ご購入 / サンプル |
DA9214-A Multiphase 2x 10A Output Current Sub-PMIC
|
車載用PMIC, SoC用PMIC | ご購入 / サンプル |
R-Car SoCを含むR-Car SiP (System-in-Package)とクロックジェネレータの組み合わせにより、多様なディスプレイ出力や高画質出力に対応したコックピット&インフォテインメントを実現します。
The DA14531 SmartBond TINY™ Development Kit Pro is the most ideal way to quickly and easily get started developing applications and products using the DA14531...