IPS2550用評価キット
IPS2550STKITは高速モータ回転制御向けの車載用誘導型位置センサ、IPS2550による迅速かつ容易に評価を可能とするコンパクトで直観的な評価キットです。 この評価キットは主に、通信ボードとIPS2550アプリケーションモジュールから構成されています。 IPS2550 GUI と共に使用する通信ボードは...
このソリューションは、堅牢な次世代車両電気/電子(E/E)アーキテクチャをサポートし、車両用ECU通信ネットワークの保護を強化します。 この設計により、非常に多くの個別の制御ユニットの代わりに、いくつかの非常に強力な車両コンピューターを使用できます。
このシステムのメリット:
ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください
タイトル | カテゴリ | ご購入 / サンプル |
---|---|---|
IPS2550 高速モータの回転制御向け誘導型位置センサ(車載用)
|
位置センサ, 車載用位置センサ | ご購入 / サンプル |
RL78/F23 次世代アクチュエータ/センサ制御用16ビットマイコン
|
RL78低消費電力8/16ビットMCU, RL78 車載向け低消費電力16ビットMCU | ご購入 / サンプル |
RL78/F24 次世代アクチュエータ/センサ制御用16ビットマイコン
|
RL78低消費電力8/16ビットMCU, RL78 車載向け低消費電力16ビットMCU | ご購入 / サンプル |
ISL78301 40V, Low Quiescent Current, 150mA Linear Regulator for Automotive Applications
|
リニア・レギュレータ(LDO), リニアレギュレータ | ご購入 / サンプル |
RAA270005KFP 自動車用RH850マイコン用電源IC(PMIC)
|
車載用PMIC | ご購入 / サンプル |
RH850/F1KM-S1 ボディアプリケーションに最適で、多種多様なシステムに対応可能なラインアップを持った車載ハイエンドマイコン
|
RH850車載用MCU | ご購入 / サンプル |
IPS2550STKITは高速モータ回転制御向けの車載用誘導型位置センサ、IPS2550による迅速かつ容易に評価を可能とするコンパクトで直観的な評価キットです。 この評価キットは主に、通信ボードとIPS2550アプリケーションモジュールから構成されています。 IPS2550 GUI と共に使用する通信ボードは...
The ‘RH850/F1KM-S1 Starter Kit’ serves as a simple and easy to use platform for evaluating the features and performance of Renesas Electronics’ 32-bit RH850/F1KM-S1...