画像
実績あるルネサスの車載マイコンを、汎用エンジンなど高性能・高信頼が要求される分野へご紹介いたします
農業機械、建設機械、産業機械、鉄道などに搭載されるエンジンは、 低温、高温の過酷な環境下においても、燃焼効率の向上やCO2排出削減などのために、高速で高精度な制御がマイコンに求められます。
ここでご紹介する製品は、低消費電力でありながら、より高いCPU性能、より大きなメモリ容量、より広い温度範囲、各種アプリケーションに最適な周辺機能を搭載した汎用エンジンに最適なマイコンです。
広い温度範囲
大容量フラッシュ内蔵
CANコントローラ内蔵
安全機能の強化
長期供給
高性能、浮動小数点演算器を内蔵したエンジン制御向け、RH850/E1xシリーズ、SH7250シリーズ
自動車分野では主にエンジン制御に適したマイコンです。SH7050シリーズなどをお使いで、機能および性能を向上させたいお客さまはぜひご検討ください。
品名 | 動作 周波数 |
電源 電圧 |
メモリ容量 | 動作周囲温度 | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|
RH850/E1L | 160MHz/ 240MHz |
3.3V (I/Oは5.0V) |
ROM:2MB RAM:Local 48KB, Global 112KB データフラッシュ (EEPROM):64KB |
-40 ℃~125 ℃ | エンジン制御用タイマ モータ制御用タイマ メモリECC機能 FPU データフラッシュ(EEPROM機能) CAN通信 |
RH850/E1M-S2 | 240MHz/ 320MHz |
3.3V (I/Oは5.0V) |
ROM:4MB RAM:Local 64KB, Global 256KB データフラッシュ (EEPROM):64KB |
-40 ℃~125 ℃ | |
SH72531 | 120MHz/ 160MHz |
3.3V (I/Oは5.0V) |
ROM:1.25MB RAM:64KB データフラッシュ (EEPROM): 32KB |
-40 ℃~125 ℃ | エンジン制御用タイマ メモリECC機能 FPU データフラッシュ(EEPROM機能) CAN通信 |
SH72533 | 160MHz | 3.3V (I/Oは5.0V) |
ROM:2MB RAM:96KB データフラッシュ (EEPROM): 32KB |
-40 ℃~125 ℃ | |
SH72544R | 200MHz | 3.3V (I/Oは5.0V) |
ROM:2.5MB RAM:128KB データフラッシュ (EEPROM): 128KB |
-40 ℃~125 ℃ |
各種モータの性能を使い切る、高効率、最適制御が可能な、SH72Axシリーズ
自動車分野では、主にHEV/EVのモータ・ジェネレータ制御に適したマイコンです。SH7047シリーズ、SH7147シリーズなどをお使いで、機能および性能を向上させたいお客さまはぜひご検討ください。
品名 | 動作 周波数 |
電源 電圧 |
メモリ容量 | 動作周囲温度 | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|
SH72A0 SH72A2 |
64MHz~ 100MHz |
5.0V | ROM:256KB/512KB RAM:32KB/64KB データフラッシュ (EEPROM):16KB/32KB |
-40 ℃~125 ℃ | モータ制御用タイマ メモリECC機能 FPU 12ビットADC CAN通信 |
160MHz | 1.5V (I/Oは5.0V) |
ROM:768KB/512KB RAM:96KB データフラッシュ (EEPROM):32KB |
-40 ℃~125 ℃ | モータ制御用タイマ レゾルバセンサI/F回路 メモリECC機能 FPU 12ビットADC CAN通信 |
CAN搭載、汎用的に利用可能な32bitマイコン、V850E2/FJ4-Lグループ
自動車分野では、主に車両内の制御に使われ、メインマイコン、サブマイコンとして幅広いシステムに対応できます。
品名 | 動作 周波数 |
電源 電圧 |
メモリ容量 | 動作周囲温度 | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|
V850E2/Fx4-L | 48MHz~ 64MHz |
3.3V~5.0V | ROM:256KB~1MB RAM:24KB~64KB データフラッシュ (EEPROM):32KB |
-40 ℃~125 ℃ | 64ピンから144ピンまでの幅広いラインアップ メモリECC機能 スタンバイ機能 CAN/LIN通信 |