自動車とスマートフォンの連携が進む中、車内で簡単に充電できるワイヤレス充電技術のニーズが高まっています。ルネサスはQi 1.3に準拠し、機能安全にも対応した車載向けワイヤレス充電ソリューションを提供します。このソリューションは、3つのコイルに給電可能なワイヤレスパワートランスミッターP9261-3Cを使用することで、充電可能領域が広く伝送効率の高いシステムを実現します。

このシステムのメリット:

  • WPC*1 Qi 1.3 EPP*2(@15W) 仕様に準拠し、30W 高速充電対応(PPDE*3)
  • WPC Qi 1.3のRx-Tx認証に対応し、より安全な充電が可能
  • 機能安全に準拠したRH850およびレギュレータの使用により、ワイヤレスパワーシステムとしてASIL Bに対応
  • 広い充電可能領域と高いワイヤレス伝送効率(最大75%)
  • 低EMI – CISPR25 class4規格に準拠

*1 WPC (Wireless Power Consortium):国際標準規格Qiの策定と普及を目的として設立された標準化団体
*2 EPP (Extended Power Profile):15W以下のQi規格
*3 PPDE (Proprietary Power Delivery Extension):15Wを超えるQi規格

画像
Automotive In-Cabin Wireless Power Solution

 

関連製品

製品 概要 主なテクニカルドキュメント 注文
       
マイクロコントローラ      
RH850/F1KM-S1 ボディアプリケーションに最適で、多種多様なシステムに対応可能なラインアップを持った32ビット車載ハイエンドマイコン ユーザーズマニュアル 特定のデバイスの選択
       
ワイヤレス給電トランスミッタ      
P9261 車載用マルチコイル15Wワイヤレス給電トランスミッター データシート 購入/サンプル
       
昇降圧コントローラ      
ISL81601 60V双方向4スイッチ同期式昇降圧コントローラ
*産業グレード品のため、お客様のボードにて検証お願いします
データシート 購入/サンプル
       
降圧レギュレータ      
RAA271050 車載用4A、高効率同期整流型降圧レギュレータ データシート 営業お問い合わせ
       
車載用パワーMOSFET      
NP75N04YLG 大電流スイッチング用NチャネルMOSFET データシート 営業お問い合わせ
クロック発振器      
XLH335006.005284K 低位相雑音 水晶PLL発振器 データシート 購入