市場および技術トレンド
「サラウンドビュー」とは、トップビュー、リアビュー、パノラマビュー等の様々な角度からの映像を映し出す車載カメラシステムのことで、 車体外部の映像をドライバーに見やすく変換することによって、駐車時の操作をアシストします。 また、危険を即座に検出してドライバーに通知します。 車内のディスプレイには、両フェンダーミラーとクルマの前後に搭載されている4台の広角レンズカメラで撮影した映像が表示されます。
現在のサラウンドビューシステムは、駐車時のドライバーをアシストするための映像が表示されます。 より高度な実装では、サラウンドビューは自動駐車への発展が期待されています。 このシステムはさらに進化して、リモートパーキング(遠隔操作駐車)、そしてバレットパーキングへと発展していくことになるでしょう。
今日実装されている最もシンプルな機能は、"トップビュー"と呼ばれる真上からの360度の2次元映像です。 4つの異なる映像(ビュー)を幾何学変換させあたかもバードビューのような映像に変換させます。明るさや色は調整され調和した映像が作成されます。
3Dビュー
トップビュー
このトップビューは既にドライバの駐車時のアシストとして用いられており、2Dオーバーレイやリアカメラのみを使用した明確な(特殊な)リアビューなどの追加情報によってより鮮明な映像が可能になります。
トップビューが提供する支援により、任意の視点を持つ3次元映像はさらに改善されます。これにより、ドライバーは自動車周辺の視点を任意に選択し、より正確な周辺映像を見ることができるようになります。
さらに、駐車時に障害物からの距離をより正確に判断できるようになります。 視覚描写だけでなく障害物を自動で検知することにより、ドライバーへの自動警告が付加されることで、運転の安全性が向上することになります。 さらには、障害物が非常に近くにある場合、自動的にブレーキをかけることも可能になります。
自動駐車、遠隔操作駐車、およびバレットパーキングは次に発展していくステップとなります。 ドライバーが車内にいる状態での自動駐車では、縁石等に限ることなく、他のクルマや歩行者などの物体認識に基づいた自動駐車を可能にします。 次のステップは遠隔操作駐車で、ドライバは車を降りた後、クルマがガレージなどの狭い駐車エリアに自動的に移動します。 バレットパーキングは遠隔操作駐車の機能を越え、ドライバーが駐車場の入口で車を降りた後、クルマは自動的に駐車スペースを探し、そこまで移動します。 しかし、これには車内のセンサーだけでなく、駐車場のインフラ整備が必要となります。
ルネサスのサラウンドビューシステム
ルネサスは車載コンピューティングプラットフォームとしてR-Carや、革新的な電源管理デバイスなどの車載SoCで市場を牽引してきました。 最新車載SoCシリーズのR-Car Gen3は、Arm社の64ビットアーキテクチャCPUコア「Arm® Cortex®-A57/A53コア」を採用しています。 R-Car Gen3 は自動車に搭載されている複数のセンサーからの膨大な量のデータを処理する性能を備えています。
エントリークラスからハイエンドのシステムを開発する際に、グラフィックとコンピュータヴィジョンの両立は難しくトレードオフの選択が必要です。エントリークラスのシステムでは一般的に機能要求は少ないですが、ハイエンドのシステムではより優れたグラフィック性能が要求されていています。 OEMはエントリー、ハイエンドの両方に対応可能なスケーラブルなデバイスを求めらることでしょう。 R-Car Gen3 SoC ファミリーには、エントリークラスの自動車を対象とするR-Car V3Mからプレミアムセグメント用のR-Car H3が含まれます。
R-Car H3でこれまでにない体験を
自動車市場のハイエンドユーザを対象に、R-Car H3は40,000DMIPS (Dhrystone Million Instructions Per Second)以上の処理性能を実現します。 業界最高レベルのGPU性能実現を目指し、R-Car H3はイマジネーションテクノロジーズ社製のPowerVRTM GX6650 3D グラフィックエンジンを搭載しています。
また、複数のカメラからの最大8つの入力に対応し、高性能車の複数ディスプレイ(最大4Kの解像度)にも対応しています。
車載空間における実績に基づき、R-CAR Gen 3は高度な画像認識技術を有する並列プログラマブルコア「IMP-X5」を搭載しています。 車載コンピュータヴィジョンハードウェアは、オプティカルフローと複数物体の検知を必要とする駐車支援機能に適しています(図4参照)。

図4: R-Car H3 SoCは業界最高レベルの3Dグラフィック描画用の8つのカメラに対応可能
部品コストを抑えたV3M
資材購入費を削減することは競争の激しい自動車市場において重要な要素となります。システムを統合することによってスペースおよび費用を削減可能になります。
CAN -FD (Controlled Area Network-Flexible Data-rate)、 FlexrayおよびEthernet バスの車載ネットワークをサポートするチップに画像信号処理(ISP)を統合することはシステム全体の部品コスト削減を可能とします。 R-Car Gen3 SoCシステムアーキテクチャはシステムコストの削減を可能とする機能と特徴があります。R-Car V3Mは、これら全ての特徴を有するR-Car Gen3の第1弾製品です。

図5:エントリークラスのR-Car V3Mはサラウンドビューシステムによる部品コスト削減
ルネサスの革新的なISL78083車載カメラPMICは、SoCによる画像処理からサテライトカメラの設計まで、サラウンドビューシステム設計におけるエクスペリエンスを向上させます。 イメージセンサ、ISP、エンコーダーテクノロジに求められるほとんどの組み合わせの電力要件を満たし、バッテリーからの直接供給だけでなく、同軸ケーブル経由の電力供給もサポートしています。 コンポーネントを代替パワーソリューションに統合することにより(それ以外の場合は外部から追加)、必要な部品点数が減り、カメラ用システム電源の小型化、低コスト化、柔軟なフットプリント設計に寄与します。 ISL78083で設計されたカメラはより小型化できるので、ネガティブなスタイリングや空気力学的影響を生じさせることなく、目的のサラウンドビューカメラアングルが得られる位置に取り付けやすくなります。
開発サポート
PCから組み込みシステムまでのシームレス開発においては、マイグレーションソリューションが必要です。研究および先進技術サポート、評価ボード、シミュレーション、Software in the loop (ソフトウェア・イン・ザ・ループ)、および最終組み込みオペレーティングシステム(OS)まで考慮した開発前段階から最終開発に至るまでのサポートによりマイグレーションソリューションを実現しています。

図6:研究開発から最終導入までの開発

サラウンドビュー ソリューションキットは、スタータキット Premierの拡張版で、最大8つのカメラが接続可能、サラウンドビュー、ミラーリプレイスメント(ミラーレス)やドライバーモニタリングなどの複雑システムの評価開発に最適です。
ルネサス製R-Car H3スタータキット等のスタータキットは、車内テストに使用可能で、センサーから処理ユニットまでのアルゴリズムの検証に使用可能です。 R-Car H3 SoC用のR-Car スタータキット Premier は、ハイエンドのグラフィックプロセッサーを搭載し、OpenCLとOpenGLES 3.1の両方に対応しています。