概要

説明

IDTs ADC1410S080F1 demoboard is suitable for dynamic performance evaluations from low to high IF configuration with LVCMOS output variants. A data-acquisition board can be used during design and prototype to analyze ADC performance

特長

  • SMA connector for clock and analog input signals
  • CMOS (buffered outputs)
  • Single power supply (on-board regulators)

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日付
マニュアル-ソフトウェア ZIP 2.33 MB
1 item