スマートフォンやウェアラブルデバイスに最適なデュアルチャネルセンサー

2016年3月10日

IDT、モバイルアプリケーション向けに

UVBと周辺光を検知する新しいセンサーを発表

 

 

IDT®は本日、UVBと周辺光を正確に検知する新しい光センサーを発表しました。この2チャネルセンサー「ZOPT2201」は、先日発表されたZOPT2202と同様にウェアラブルデバイスや各種モバイルテクノロジー製品において次世代のヘルスケア/健康管理機能を実現し、さらに画面制御用に光を測定する機能も備えています。新デバイスは、先日IDTが買収したZMDI®(Zentrum Mikroelektronik Dresden AG)において開発されたもので、特許取得の赤外線除去機能と組み合わせることで、超高精度かつ高性能のUVB検知と周辺光検知(ALS)が可能になります。

IDTのモバイルセンシング部門製品担当ディレクタであるUwe Guentherは、次のように述べています。「新しいセンサーは、2つの主要な機能を統合しており、ウェアラブルデバイスやスマートフォンなど、最先端のモバイル製品で魅力的なユーザーエクスペリエンスを実現します。UVB検知は、太陽光に伴う健康リスクを管理する上で鍵を握る重要な機能です。周辺光の強度を正確に測定できるALS技術は、ディスプレイの明るさ(輝度)を制御することでバッテリ寿命の節約に貢献します。これらの機能が密接に統合されているため、部品数を最小限に抑えつつ、フル機能の製品を開発することができます」

また、新センサーは、マルチセンサーシステムの「コンテキストアウェアネス」機能もサポートしており、屋内/屋外の状況を検知することが可能です。

モバイルセンシングソリューションの世界市場は急速に成長しており、光センサーの搭載数は2018年までに23億個に達すると見込まれています。IDTのUVB/ALSモジュールは、モバイル産業向け環境センシングソリューションをリードする、同社のポートフォリオの最新製品です。

ZOPT2201センサーは、コンパクトなLGA6(2.0×2.2×0.7mm)パッケージで供給されます。

ZOPT2201の主な特長

  • カウントあたり最低0.022µW/cm2の高UV感度
  • 先進的なパッケージング技術(特許出願中)による超低VIS/IR感度
  • 人間の目の反応に厳密に合致し、さまざまな光源に対して優れたルクス精度を実現する統合ALSスペクトル
  • さまざまな角度の光入射に対して極めて安定したスペクトル応答
  • 絶対感度:0.008~157,000ルクス
  • 紫外線指数(UVインデックス)の線形測定(1~11+)、精度±1UVI
  • 最適化された温度補償
  • 50Hz/60Hzフリッカ低減
  • 蛍光灯フリッカ低減

スマートフォン/ウェアラブルデバイスプラットフォーム向けの主な用途

  • 太陽の紫外線に対する過剰曝露/曝露不足を検出
  • 周辺光に応じてディスプレイを調整
  • 屋内/屋外のコンテキストアウェアネスを実現

供給

ZOPT2201は現在、出荷を開始しています。サンプルや評価キットも用意しています。詳細については、弊社営業までお問い合わせください。

IDT社について

IDT 社(Integrated Device Technology, Inc.)は、顧客の用途に最適化したシステムレベルのソリューションを開発します。タイミング、シリアル・スイッチ、インタフェース、アナログやシステムに関する専門技術で市場のリーダーシップをとっています。これら技術を利用して、通信、コンピュータ、民生用電子機器、車載、産業用の分野で、特定の用途に完全に最適化したミックスド・シグナル半導体のソリューションを提供しています。本社は、米国カリフォルニア州サンノゼ。世界中に設計、製造、販売の拠点があります。IDT社の株式はNASDAQ Global Select Stock Market®市場で取引されています。証券コードは「IDTI」。IDTに関する詳しい情報はwww.idt.comをご覧ください。FacebookLinkedInTwitterYouTubeGoogle+ でもお調べいただけます。

IDT、IDTのロゴおよびZMDIは、Integrated Device Technology Inc.の商標または登録商標です。製品やサービスを特定するために使用されるその他のブランド名、製品名、マークは、各所有者の商標または登録商標の場合があります。

本プレスリリースに関するお問合せ先》

日本アイ・ディー・ティー(IDT)合同会社

〒105-0012 東京都港区芝大門1-9-9 野村不動産芝大門ビル6F

マーケティング コミュニケーションズ 本田 真由美

TEL: 03-6453-3039 FAX: 03-6453-3011 E-mail: mayumi.honda@idt.com