NOTICE - This software / tool has been discontinued. Please contact technical support with any questions.
EZ-CUBE2(CYRCNEZCUBE02)是具有Flash存储器编程功能的片上调试仿真器,可以用于调试程序或将程序烧写到内置Flash存储器微控制器中。
项目 | 内容 |
---|---|
产品名 | EZ-CUBE2 |
PC接口 | Micro USB(USB 2.0) |
目标I/F | 14引脚(同E1/E2/E2-lite一致,2.54-mm间距) RX族:MD/FINED引脚 RL78族:TOOL0引脚 |
仿真器的电源 |
|
目标MCU的电源注1 |
|
对应的用户目标板电压 | 电源电压范围为1.8 V至5.5 V且在MCU工作范围内 |
外形尺寸(不包括突起) | 58.5mm×35 mm×13.5 mm |
重量 | 20克 |
使用环境条件 | 5至35°C(无冷凝) |
储存环境条件 | -10至60°C(无冷凝) |
*: 仅支持TOOL0 单线调试模式
**: 支持MD/FINED 1-wire调试模式
不支持FINEC和MDFINED 2-wire调试模式:RX631、RX63N、RX630、RX63T
不支持JTAG调试模式:RX610、RX621、RX62N、RX62T、RX62G
*: 如果希望继续使用老版本的开发环境,请与瑞萨或者代理商联系。
部分EZ-CUBE2的功能依据使用的芯片。当目标芯片为RL78微控制器时,主要功能如下。具体的功能,参考用户手册。
功能 | 规格定义 |
---|---|
调试模式 | 单线调试(TOOL0引脚) |
安全 | 10字节ID码验证 |
在板编程 | 支持 |
程序运行 | 支持全速执行、忽略断点执行、单步执行、下一步执行、运行至此、重启 |
软件断点 | 支持(软件断点数量根据MCU的型号有所不同) |
硬件断点 | 支持(硬件断点数量根据MCU的型号有所不同) |
Trace功能 | 支持 |
时间测量功能 | 支持 |
调试所占用的用户空间 | 根据MCU的型号有所不同 |
调试软件环境 | CS+或e2 studio |
编程软件环境 | Renesas Flash Programmer(软件界面) |
功能 | 规格定义说明 |
---|---|
主机接口 | USB2.0 |
目标接口 | TOOL0 |
目标系统电压 | 2.7到5.5V(根据目标设备而定) |
编程软件 | RFP注 (Renesas Flash Programmer) |
安全标志的设置 | 有 |
独立操作 | 无(必须连接主机) |
当目标芯片为RX微控制器时,主要功能如下。具体的功能,参考用户手册。
功能 | RX |
---|---|
调试模式 | 单线调试(MD/FINED引脚) |
安全 | 将ID代码指定为16个字符ASCII代码, 或者将ID代码指定为32位十六进制码 |
在板编程 | 支持 |
程序运行 | 支持全速执行、忽略断点执行、单步执行、下一步执行、运行至此、重启 |
软件断点 | 支持(软件断点数量根据MCU的型号有所不同) |
硬件断点 | 支持(硬件断点数量根据MCU的型号有所不同) |
Trace功能 | 支持 |
时间测量功能 | 支持 |
调试所占用的用户空间 | 根据MCU的型号有所不同 |
调试软件环境 | CS+或e2 studio |
编程软件环境 | Renesas Flash Programmer(软件界面) |
功能 | 规格定义说明 |
---|---|
主机接口 | USB2.0 |
目标接口 | MD/FINED |
目标系统电压 | 2.7到5.5V(根据目标设备而定) |
编程软件 | RFP注 (Renesas Flash Programmer) |
安全标志的设置 | 有 |
独立操作 | 无(必须连接主机) |
注:详情请见RFP用户手册