汽车舱内无线充电

2019 年瑞萨汽车科技周
Added on 2020-01-20

使用专为汽车应用设计的瑞萨无线电源发射器,在车辆中更加安全、便捷地为移动设备充电。

相关视频

1:57
抢先一睹 2019 年瑞萨汽车科技周。 客户有机会与瑞萨产品专家互动,探索可用的数字和模拟解决方案。
2:25
探索“车载电脑2”,这是一个完整的评估平台,可利用瑞萨的数字和模拟芯片组和 CETITEC 软件堆栈,快速进行原型设计。
1:33
了解瑞萨的 MCU 高速闪存架构如何在实际代码运行时实现无线软件更新。 在软件维护期间节省时间。
2:08
使用专为汽车应用设计的瑞萨无线电源发射器,在车辆中更加安全、便捷地为移动设备充电。
1:39
瑞萨可扩展的R-Car产品路线图,为客户在功能安全方面节省成本和设计工作,并在仪表和安卓系统之间提供机制避免干扰。
1:34
使用包含电池管理芯片(ISL78714)和功能安全ASIL-D级别的 MCU(RH850/P1M)参考设计,可将开发时间节省六个月以上。
1:52
了解瑞萨时钟解决方案如何满足系统要求,并提供易于配置的功能。
1:38
瑞萨的传感器信号调节器 (SSC) 解决方案具有极高的成本效益和灵活性。
1:57
抢先一睹 2019 年瑞萨汽车科技周。 客户有机会与瑞萨产品专家互动,探索可用的数字和模拟解决方案。
2:25
探索“车载电脑2”,这是一个完整的评估平台,可利用瑞萨的数字和模拟芯片组和 CETITEC 软件堆栈,快速进行原型设计。
1:33
了解瑞萨的 MCU 高速闪存架构如何在实际代码运行时实现无线软件更新。 在软件维护期间节省时间。
2:08
使用专为汽车应用设计的瑞萨无线电源发射器,在车辆中更加安全、便捷地为移动设备充电。
1:39
瑞萨可扩展的R-Car产品路线图,为客户在功能安全方面节省成本和设计工作,并在仪表和安卓系统之间提供机制避免干扰。
1:34
使用包含电池管理芯片(ISL78714)和功能安全ASIL-D级别的 MCU(RH850/P1M)参考设计,可将开发时间节省六个月以上。
1:52
了解瑞萨时钟解决方案如何满足系统要求,并提供易于配置的功能。
1:38
瑞萨的传感器信号调节器 (SSC) 解决方案具有极高的成本效益和灵活性。
1:57
抢先一睹 2019 年瑞萨汽车科技周。 客户有机会与瑞萨产品专家互动,探索可用的数字和模拟解决方案。
2:25
探索“车载电脑2”,这是一个完整的评估平台,可利用瑞萨的数字和模拟芯片组和 CETITEC 软件堆栈,快速进行原型设计。
1:33
了解瑞萨的 MCU 高速闪存架构如何在实际代码运行时实现无线软件更新。 在软件维护期间节省时间。
2:08
使用专为汽车应用设计的瑞萨无线电源发射器,在车辆中更加安全、便捷地为移动设备充电。
1:39
瑞萨可扩展的R-Car产品路线图,为客户在功能安全方面节省成本和设计工作,并在仪表和安卓系统之间提供机制避免干扰。
1:34
使用包含电池管理芯片(ISL78714)和功能安全ASIL-D级别的 MCU(RH850/P1M)参考设计,可将开发时间节省六个月以上。
1:52
了解瑞萨时钟解决方案如何满足系统要求,并提供易于配置的功能。
1:38
瑞萨的传感器信号调节器 (SSC) 解决方案具有极高的成本效益和灵活性。


视频笔录

我的名字是 Laurence McGarry,就职于瑞萨电子无线电源部门,我来为大家介绍汽车舱内无线充电发射器。

我们试图解决的一个主要挑战就是便利性。 我们一直努力最大化放置的便利性,确保您在步入汽车,就能直接将您的智能手机或智能设备放在汽车舱内的无线充电发射器上,随后立即开始充电。

其次,这还有一个利于驾驶安全的方面。 假如您自己在下雨的夜晚驾车,如果您的周围有很多复杂的连接器和连接线,那么很容易出现事故。 因此,方便且安全地放置无线充电发射器的概念能够减少驾车人员分神,提高安全性。

本演示可让用户直观了解无线充电器的工作原理。 您可以看到只需将智能手机放置在发射器表面,就能立即开始充电。

P9261 器件的关键优势在于,它是一个单芯片系统集成器件,专用于无线充电,因此具备极高的集成度。 它还包含一个 M0 Arm核,能够实现极高的灵活性。

整套交钥匙解决方案还包括客户参考设计或参考板,兼容 15 W 无线充电 Qi 标准。 所有辅助材料在线提供,方便客户复制粘贴参考设计,从而获得汽车发射器的强大起点。 该器件兼容最新的 Qi EPP 15 W 以及所有最新的专有模式标准。