无线门铃

RL78 快速解决方案
Added on 2018-10-10

瑞萨电子展示采用 RL78/G11的无线门铃快速解决方案。该发射器采用家用无线技术,无需任何连接线即可向接收器发送信号,适合在家中或办公室使用。



RL78 快速解决方案演示视频

2:35
瑞萨电子展示了采用RL 78微控制器的RL 78快速解决方案参考设计
2:44
瑞萨电子展示采用 RL78/G11 微控制器的自动感应皂液器。
3:56
瑞萨电子展示采用 RL78/G1F 微控制器的便携式真空吸尘器快速解决方案。
2:48
瑞萨电子展示采用 RL78/G10 微控制器的家用一氧化碳气体报警器快速解决方案。
1:49
瑞萨电子展示采用 RL78/G10 微控制器的红外人体传感器快速解决方案。
4:55
瑞萨电子展示采用 RL78/L13 微控制器的微型电源监控器快速解决方案。
3:07
瑞萨电子展示采用 RL78/L12 微控制器且带移动电源功能的 PM2.5 检测仪快速解决方案。
7:13
瑞萨电子展示采用 RL78/G13 微控制器的智能药盒快速解决方案。
3:26
瑞萨电子展示采用 RL78/G10 微控制器的智能插线板快速解决方案。智能插线板是常用的家用设备,广泛应用于计算机、计算机周边设备、电视、机顶盒、路由器等连网设备的智能联动控制和节电。
7:39
Renesas demonstrates the Talking Pen quick solution featuring the RL78/G14 microcontroller.
07:26
瑞萨电子展示采用RL78/G13微控制器的Wi-Fi智能插线板快速解决方案。
1:50
瑞萨电子展示采用 RL78/G10 微控制器的窗户报警器快速解决方案。
3:44
瑞萨电子展示采用 RL78/G11 微控制器的无线门铃快速解决方案。
02:48
这是无线充电器的参考设计,工作原理为:通过电磁感应实现物体间的电能传输。使用了具有全模拟功能的RL78/G11微控制器、ISL28006电流检测放大器和HIP2106A MOSFET驱动器。
瑞萨电子展示采用 RL78/G13、RL78/G1D 微控制器和ISL9120 低功耗降压-升压稳压器的智能蓝牙药盒快速解决方案。
4:42
Renesas demonstrates the LED Electronic Safe Box quick solution featuring the RL78/G1N microcontroller.
2:35
瑞萨电子展示了采用RL 78微控制器的RL 78快速解决方案参考设计
2:44
瑞萨电子展示采用 RL78/G11 微控制器的自动感应皂液器。
3:56
瑞萨电子展示采用 RL78/G1F 微控制器的便携式真空吸尘器快速解决方案。
2:48
瑞萨电子展示采用 RL78/G10 微控制器的家用一氧化碳气体报警器快速解决方案。
1:49
瑞萨电子展示采用 RL78/G10 微控制器的红外人体传感器快速解决方案。
4:55
瑞萨电子展示采用 RL78/L13 微控制器的微型电源监控器快速解决方案。
3:07
瑞萨电子展示采用 RL78/L12 微控制器且带移动电源功能的 PM2.5 检测仪快速解决方案。
7:13
瑞萨电子展示采用 RL78/G13 微控制器的智能药盒快速解决方案。
3:26
瑞萨电子展示采用 RL78/G10 微控制器的智能插线板快速解决方案。智能插线板是常用的家用设备,广泛应用于计算机、计算机周边设备、电视、机顶盒、路由器等连网设备的智能联动控制和节电。
7:39
Renesas demonstrates the Talking Pen quick solution featuring the RL78/G14 microcontroller.
07:26
瑞萨电子展示采用RL78/G13微控制器的Wi-Fi智能插线板快速解决方案。
1:50
瑞萨电子展示采用 RL78/G10 微控制器的窗户报警器快速解决方案。
3:44
瑞萨电子展示采用 RL78/G11 微控制器的无线门铃快速解决方案。
02:48
这是无线充电器的参考设计,工作原理为:通过电磁感应实现物体间的电能传输。使用了具有全模拟功能的RL78/G11微控制器、ISL28006电流检测放大器和HIP2106A MOSFET驱动器。
瑞萨电子展示采用 RL78/G13、RL78/G1D 微控制器和ISL9120 低功耗降压-升压稳压器的智能蓝牙药盒快速解决方案。
4:42
Renesas demonstrates the LED Electronic Safe Box quick solution featuring the RL78/G1N microcontroller.
2:35
瑞萨电子展示了采用RL 78微控制器的RL 78快速解决方案参考设计
2:44
瑞萨电子展示采用 RL78/G11 微控制器的自动感应皂液器。
3:56
瑞萨电子展示采用 RL78/G1F 微控制器的便携式真空吸尘器快速解决方案。
2:48
瑞萨电子展示采用 RL78/G10 微控制器的家用一氧化碳气体报警器快速解决方案。
1:49
瑞萨电子展示采用 RL78/G10 微控制器的红外人体传感器快速解决方案。
4:55
瑞萨电子展示采用 RL78/L13 微控制器的微型电源监控器快速解决方案。
3:07
瑞萨电子展示采用 RL78/L12 微控制器且带移动电源功能的 PM2.5 检测仪快速解决方案。
7:13
瑞萨电子展示采用 RL78/G13 微控制器的智能药盒快速解决方案。
3:26
瑞萨电子展示采用 RL78/G10 微控制器的智能插线板快速解决方案。智能插线板是常用的家用设备,广泛应用于计算机、计算机周边设备、电视、机顶盒、路由器等连网设备的智能联动控制和节电。
7:39
Renesas demonstrates the Talking Pen quick solution featuring the RL78/G14 microcontroller.
07:26
瑞萨电子展示采用RL78/G13微控制器的Wi-Fi智能插线板快速解决方案。
1:50
瑞萨电子展示采用 RL78/G10 微控制器的窗户报警器快速解决方案。
3:44
瑞萨电子展示采用 RL78/G11 微控制器的无线门铃快速解决方案。
02:48
这是无线充电器的参考设计,工作原理为:通过电磁感应实现物体间的电能传输。使用了具有全模拟功能的RL78/G11微控制器、ISL28006电流检测放大器和HIP2106A MOSFET驱动器。
瑞萨电子展示采用 RL78/G13、RL78/G1D 微控制器和ISL9120 低功耗降压-升压稳压器的智能蓝牙药盒快速解决方案。
4:42
Renesas demonstrates the LED Electronic Safe Box quick solution featuring the RL78/G1N microcontroller.