通过“e-AI”实现的智能基础设施 ~OA机器的故障预测解决方案

瑞萨电子株式会社

这是以打印机为例,机器自动预测故障的演示。

e-AI“识别”机器内的传感器信息,“判断”机器的状态,“执行”最佳的操作,由此来实现不会停止的机器。

通过与云端相连能提高预测准确度,并且能安全连接,还能简单的附加功能。

使用“e-AI”的故障预测解决方案将有利于减少维护工时。

Added on 2019-01-26

通过“e-AI”实现的智能基础设施~OA机器的故障预测解决方案