Motor Failure Detection with e-AI

该方案演示了瑞萨电子 MCU 可同时实现应用的电机控制和故障检测。e-AI 通过电机的异常状态发现应用故障。电机的异常状态由加速度传感器检测到, 也通过电流、转矩和转速来检测, 这些都是存储在电机控制 MCU 中的信息。e-AI使电机控制更加智能化, 预测维护计划, 识别故障发生的位置, 并实现终端实时性。

Added on 10月 02, 2018

This demonstration shows motor control and fault detection with a Renesas MCU.


1:15
嵌入式AI(e-AI)使电机控制更加智能化。 该演示使用瑞萨电子MCU实现电机控制和故障检测
1:15
嵌入式AI(e-AI)使电机控制更加智能化。 该演示使用瑞萨电子MCU实现电机控制和故障检测
1:15
嵌入式AI(e-AI)使电机控制更加智能化。 该演示使用瑞萨电子MCU实现电机控制和故障检测