Simple Voice Recognition Solution

Renesas RA Family Partner Solutions
Added on 2020-02-12

Renesas provides a voice recognition solution with low clock and small memory size compared to conventional products, without the need for an internet connection. It can help users make highly functional and differentiated products using AMI voice commands, TMC beam forming and noise suppression technology, and are ready to use with the Renesas RA Family of MCUs.



相关视频

2:15
介绍瑞萨电子为物联网打造的 RA Ready 软件和硬件构建块解决方案。
1:19
在 RA 产品家族设备中,Cypherbridge uLoadXL 安全启动和安全软件更新解决方案集成在 RA FSP 和 SDKPac 工具箱中。
1:29
Cypherbridge SDKPac 是物联网安全的应用案例,使用Silex Wi-Fi 模块Pmod接口连接到 RA6 评估套件,确保数据(如光感的数据)安全的传输到微软 Azure 云。
6:29
Veridify DOME™ 解决方案为 RA6 单片机产品家族等低资源物联网边缘设备,提供了一个灵活的设备交付和所有权管理区块链平台。
3:15
GT&T 车队和资产跟踪器是一款基于瑞萨 RA6M3 处理器系列的小型可靠 GPS 车队跟踪器。
1:49
瑞萨 RA 产品家族的 FSP 软件包括 SEGGER emWin,这是一个嵌入式图形用户界面解决方案,用于创建高效和高质量的图形用户界面。
3:15
Cyberon CSpotter 是一种本地语音触发和命令识别解决方案,它使用资源低,并在瑞萨 RA 单片机上提供高精度性能。
1:51
With the CapExt capacitive touch simulation tool, you can ensure optimal touch performance before the first prototype.
2:02
Renesas provides a voice recognition solution with low clock and small memory size compared to conventional products, without the need for an internet connection.
15:47
Get an overview of Multizone and watch a live demo of it running three equally secure zones on the RA EK-RA6M3 development board.
See a demonstration of TES GUILIANI, a powerful Graphical UI solution available for Renesas RA MCUs.
6:48
Enable IP protection on a Renesas RA-based application using C-Trust.
In this demonstration, ClarinoxBlue and ClarinoxWiFi wireless protocol stacks are deployed on the Renesas RA6 evaluation kit to create an IoT Gateway device.
2:15
介绍瑞萨电子为物联网打造的 RA Ready 软件和硬件构建块解决方案。
1:19
在 RA 产品家族设备中,Cypherbridge uLoadXL 安全启动和安全软件更新解决方案集成在 RA FSP 和 SDKPac 工具箱中。
1:29
Cypherbridge SDKPac 是物联网安全的应用案例,使用Silex Wi-Fi 模块Pmod接口连接到 RA6 评估套件,确保数据(如光感的数据)安全的传输到微软 Azure 云。
6:29
Veridify DOME™ 解决方案为 RA6 单片机产品家族等低资源物联网边缘设备,提供了一个灵活的设备交付和所有权管理区块链平台。
3:15
GT&T 车队和资产跟踪器是一款基于瑞萨 RA6M3 处理器系列的小型可靠 GPS 车队跟踪器。
1:49
瑞萨 RA 产品家族的 FSP 软件包括 SEGGER emWin,这是一个嵌入式图形用户界面解决方案,用于创建高效和高质量的图形用户界面。
3:15
Cyberon CSpotter 是一种本地语音触发和命令识别解决方案,它使用资源低,并在瑞萨 RA 单片机上提供高精度性能。
1:51
With the CapExt capacitive touch simulation tool, you can ensure optimal touch performance before the first prototype.
2:02
Renesas provides a voice recognition solution with low clock and small memory size compared to conventional products, without the need for an internet connection.
15:47
Get an overview of Multizone and watch a live demo of it running three equally secure zones on the RA EK-RA6M3 development board.
See a demonstration of TES GUILIANI, a powerful Graphical UI solution available for Renesas RA MCUs.
6:48
Enable IP protection on a Renesas RA-based application using C-Trust.
In this demonstration, ClarinoxBlue and ClarinoxWiFi wireless protocol stacks are deployed on the Renesas RA6 evaluation kit to create an IoT Gateway device.
2:15
介绍瑞萨电子为物联网打造的 RA Ready 软件和硬件构建块解决方案。
1:19
在 RA 产品家族设备中,Cypherbridge uLoadXL 安全启动和安全软件更新解决方案集成在 RA FSP 和 SDKPac 工具箱中。
1:29
Cypherbridge SDKPac 是物联网安全的应用案例,使用Silex Wi-Fi 模块Pmod接口连接到 RA6 评估套件,确保数据(如光感的数据)安全的传输到微软 Azure 云。
6:29
Veridify DOME™ 解决方案为 RA6 单片机产品家族等低资源物联网边缘设备,提供了一个灵活的设备交付和所有权管理区块链平台。
3:15
GT&T 车队和资产跟踪器是一款基于瑞萨 RA6M3 处理器系列的小型可靠 GPS 车队跟踪器。
1:49
瑞萨 RA 产品家族的 FSP 软件包括 SEGGER emWin,这是一个嵌入式图形用户界面解决方案,用于创建高效和高质量的图形用户界面。
3:15
Cyberon CSpotter 是一种本地语音触发和命令识别解决方案,它使用资源低,并在瑞萨 RA 单片机上提供高精度性能。
1:51
With the CapExt capacitive touch simulation tool, you can ensure optimal touch performance before the first prototype.
2:02
Renesas provides a voice recognition solution with low clock and small memory size compared to conventional products, without the need for an internet connection.
15:47
Get an overview of Multizone and watch a live demo of it running three equally secure zones on the RA EK-RA6M3 development board.
See a demonstration of TES GUILIANI, a powerful Graphical UI solution available for Renesas RA MCUs.
6:48
Enable IP protection on a Renesas RA-based application using C-Trust.
In this demonstration, ClarinoxBlue and ClarinoxWiFi wireless protocol stacks are deployed on the Renesas RA6 evaluation kit to create an IoT Gateway device.