Veridify DOME™

瑞萨 RA 合作伙伴解决方案
Added on 2019-12-19

The Veridify Device Ownership Management and Enrollment (DOME™) solution delivers a flexible onboarding and ownership management blockchain platform for low-resource IoT edge devices like RA6 MCU series.



Related Videos

2:15
介绍瑞萨电子为物联网打造的 RA Ready 软件和硬件构建块解决方案。
1:19
在 RA 产品家族设备中,Cypherbridge uLoadXL 安全启动和安全软件更新解决方案集成在 RA FSP 和 SDKPac 工具箱中。
1:29
Cypherbridge SDKPac 是物联网安全的应用案例,使用Silex Wi-Fi 模块Pmod接口连接到 RA6 评估套件,确保数据(如光感的数据)安全的传输到微软 Azure 云。
2:23
Veridify DOME™ 解决方案为 RA6 单片机产品家族等低资源物联网边缘设备,提供了一个灵活的设备交付和所有权管理区块链平台。
3:15
GT&T 车队和资产跟踪器是一款基于瑞萨 RA6M3 处理器系列的小型可靠 GPS 车队跟踪器。
1:49
瑞萨 RA 产品家族的 FSP 软件包括 SEGGER emWin,这是一个嵌入式图形用户界面解决方案,用于创建高效和高质量的图形用户界面。
3:15
Cyberon CSpotter is a local voice trigger & command recognition solution that uses low resources and provides high-accuracy performance on Renesas RA MCUs.
1:51
With the CapExt capacitive touch simulation tool, you can ensure optimal touch performance before the first prototype.
2:02
Renesas provides a voice recognition solution with low clock and small memory size compared to conventional products, without the need for an internet connection.
2:15
介绍瑞萨电子为物联网打造的 RA Ready 软件和硬件构建块解决方案。
1:19
在 RA 产品家族设备中,Cypherbridge uLoadXL 安全启动和安全软件更新解决方案集成在 RA FSP 和 SDKPac 工具箱中。
1:29
Cypherbridge SDKPac 是物联网安全的应用案例,使用Silex Wi-Fi 模块Pmod接口连接到 RA6 评估套件,确保数据(如光感的数据)安全的传输到微软 Azure 云。
2:23
Veridify DOME™ 解决方案为 RA6 单片机产品家族等低资源物联网边缘设备,提供了一个灵活的设备交付和所有权管理区块链平台。
3:15
GT&T 车队和资产跟踪器是一款基于瑞萨 RA6M3 处理器系列的小型可靠 GPS 车队跟踪器。
1:49
瑞萨 RA 产品家族的 FSP 软件包括 SEGGER emWin,这是一个嵌入式图形用户界面解决方案,用于创建高效和高质量的图形用户界面。
3:15
Cyberon CSpotter is a local voice trigger & command recognition solution that uses low resources and provides high-accuracy performance on Renesas RA MCUs.
1:51
With the CapExt capacitive touch simulation tool, you can ensure optimal touch performance before the first prototype.
2:02
Renesas provides a voice recognition solution with low clock and small memory size compared to conventional products, without the need for an internet connection.
2:15
介绍瑞萨电子为物联网打造的 RA Ready 软件和硬件构建块解决方案。
1:19
在 RA 产品家族设备中,Cypherbridge uLoadXL 安全启动和安全软件更新解决方案集成在 RA FSP 和 SDKPac 工具箱中。
1:29
Cypherbridge SDKPac 是物联网安全的应用案例,使用Silex Wi-Fi 模块Pmod接口连接到 RA6 评估套件,确保数据(如光感的数据)安全的传输到微软 Azure 云。
2:23
Veridify DOME™ 解决方案为 RA6 单片机产品家族等低资源物联网边缘设备,提供了一个灵活的设备交付和所有权管理区块链平台。
3:15
GT&T 车队和资产跟踪器是一款基于瑞萨 RA6M3 处理器系列的小型可靠 GPS 车队跟踪器。
1:49
瑞萨 RA 产品家族的 FSP 软件包括 SEGGER emWin,这是一个嵌入式图形用户界面解决方案,用于创建高效和高质量的图形用户界面。
3:15
Cyberon CSpotter is a local voice trigger & command recognition solution that uses low resources and provides high-accuracy performance on Renesas RA MCUs.
1:51
With the CapExt capacitive touch simulation tool, you can ensure optimal touch performance before the first prototype.
2:02
Renesas provides a voice recognition solution with low clock and small memory size compared to conventional products, without the need for an internet connection.