汽车无线更新

2019 年瑞萨汽车科技周
Added on 2020-01-20

了解瑞萨的 MCU 高速闪存架构如何在实际代码运行时实现无线软件更新。 在软件维护期间节省时间。

相关视频

1:57
抢先一睹 2019 年瑞萨汽车科技周。 客户有机会与瑞萨产品专家互动,探索可用的数字和模拟解决方案。
2:25
探索“车载电脑2”,这是一个完整的评估平台,可利用瑞萨的数字和模拟芯片组和 CETITEC 软件堆栈,快速进行原型设计。
1:33
了解瑞萨的 MCU 高速闪存架构如何在实际代码运行时实现无线软件更新。 在软件维护期间节省时间。
2:08
使用专为汽车应用设计的瑞萨无线电源发射器,在车辆中更加安全、便捷地为移动设备充电。
1:39
瑞萨可扩展的R-Car产品路线图,为客户在功能安全方面节省成本和设计工作,并在仪表和安卓系统之间提供机制避免干扰。
1:34
使用包含电池管理芯片(ISL78714)和功能安全ASIL-D级别的 MCU(RH850/P1M)参考设计,可将开发时间节省六个月以上。
1:52
了解瑞萨时钟解决方案如何满足系统要求,并提供易于配置的功能。
1:38
瑞萨的传感器信号调节器 (SSC) 解决方案具有极高的成本效益和灵活性。
1:57
抢先一睹 2019 年瑞萨汽车科技周。 客户有机会与瑞萨产品专家互动,探索可用的数字和模拟解决方案。
2:25
探索“车载电脑2”,这是一个完整的评估平台,可利用瑞萨的数字和模拟芯片组和 CETITEC 软件堆栈,快速进行原型设计。
1:33
了解瑞萨的 MCU 高速闪存架构如何在实际代码运行时实现无线软件更新。 在软件维护期间节省时间。
2:08
使用专为汽车应用设计的瑞萨无线电源发射器,在车辆中更加安全、便捷地为移动设备充电。
1:39
瑞萨可扩展的R-Car产品路线图,为客户在功能安全方面节省成本和设计工作,并在仪表和安卓系统之间提供机制避免干扰。
1:34
使用包含电池管理芯片(ISL78714)和功能安全ASIL-D级别的 MCU(RH850/P1M)参考设计,可将开发时间节省六个月以上。
1:52
了解瑞萨时钟解决方案如何满足系统要求,并提供易于配置的功能。
1:38
瑞萨的传感器信号调节器 (SSC) 解决方案具有极高的成本效益和灵活性。
1:57
抢先一睹 2019 年瑞萨汽车科技周。 客户有机会与瑞萨产品专家互动,探索可用的数字和模拟解决方案。
2:25
探索“车载电脑2”,这是一个完整的评估平台,可利用瑞萨的数字和模拟芯片组和 CETITEC 软件堆栈,快速进行原型设计。
1:33
了解瑞萨的 MCU 高速闪存架构如何在实际代码运行时实现无线软件更新。 在软件维护期间节省时间。
2:08
使用专为汽车应用设计的瑞萨无线电源发射器,在车辆中更加安全、便捷地为移动设备充电。
1:39
瑞萨可扩展的R-Car产品路线图,为客户在功能安全方面节省成本和设计工作,并在仪表和安卓系统之间提供机制避免干扰。
1:34
使用包含电池管理芯片(ISL78714)和功能安全ASIL-D级别的 MCU(RH850/P1M)参考设计,可将开发时间节省六个月以上。
1:52
了解瑞萨时钟解决方案如何满足系统要求,并提供易于配置的功能。
1:38
瑞萨的传感器信号调节器 (SSC) 解决方案具有极高的成本效益和灵活性。


视频笔录

我叫 Wolfgang Stenzl。 我在瑞萨电子汽车业务部门工作,我将介绍无线更新解决方案。

汽车行业对软件的需求越来越大,在汽车的整个生命周期中,需要处理和维护的软件数量也日益增加。 这就需要采取有效措施来更新现有的汽车软件。 瑞萨提供的微控制器能在汽车的生命周期内支持安全可靠的软件更新。

本演示展示了无线更新的过程。 当现有软件运行时,一个新版本的软件在后台被下载到系统中。 下载完成后,系统可以安全可靠地切换到新版本。

无线更新基于我们微控制器的闪存架构。 这种架构允许使用完整的内存大小进行无线更新。 该架构被广泛采用于我们的微控制器设备中。