智能汽车驾驶舱

2019 年瑞萨汽车科技周

瑞萨可扩展的R-Car产品路线图,为客户在功能安全方面节省成本和设计工作,并在仪表和安卓系统之间提供机制避免干扰。

相关视频

1:57
抢先一睹 2019 年瑞萨汽车科技周。 客户有机会与瑞萨产品专家互动,探索可用的数字和模拟解决方案。
2:25
探索“车载电脑2”,这是一个完整的评估平台,可利用瑞萨的数字和模拟芯片组和 CETITEC 软件堆栈,快速进行原型设计。
1:33
了解瑞萨的 MCU 高速闪存架构如何在实际代码运行时实现无线软件更新。 在软件维护期间节省时间。
2:08
使用专为汽车应用设计的瑞萨无线电源发射器,在车辆中更加安全、便捷地为移动设备充电。
1:39
瑞萨可扩展的R-Car产品路线图,为客户在功能安全方面节省成本和设计工作,并在仪表和安卓系统之间提供机制避免干扰。
1:34
使用包含电池管理芯片(ISL78714)和功能安全ASIL-D级别的 MCU(RH850/P1M)参考设计,可将开发时间节省六个月以上。
1:52
了解瑞萨时钟解决方案如何满足系统要求,并提供易于配置的功能。
1:38
瑞萨的传感器信号调节器 (SSC) 解决方案具有极高的成本效益和灵活性。
1:57
抢先一睹 2019 年瑞萨汽车科技周。 客户有机会与瑞萨产品专家互动,探索可用的数字和模拟解决方案。
2:25
探索“车载电脑2”,这是一个完整的评估平台,可利用瑞萨的数字和模拟芯片组和 CETITEC 软件堆栈,快速进行原型设计。
1:33
了解瑞萨的 MCU 高速闪存架构如何在实际代码运行时实现无线软件更新。 在软件维护期间节省时间。
2:08
使用专为汽车应用设计的瑞萨无线电源发射器,在车辆中更加安全、便捷地为移动设备充电。
1:39
瑞萨可扩展的R-Car产品路线图,为客户在功能安全方面节省成本和设计工作,并在仪表和安卓系统之间提供机制避免干扰。
1:34
使用包含电池管理芯片(ISL78714)和功能安全ASIL-D级别的 MCU(RH850/P1M)参考设计,可将开发时间节省六个月以上。
1:52
了解瑞萨时钟解决方案如何满足系统要求,并提供易于配置的功能。
1:38
瑞萨的传感器信号调节器 (SSC) 解决方案具有极高的成本效益和灵活性。
1:57
抢先一睹 2019 年瑞萨汽车科技周。 客户有机会与瑞萨产品专家互动,探索可用的数字和模拟解决方案。
2:25
探索“车载电脑2”,这是一个完整的评估平台,可利用瑞萨的数字和模拟芯片组和 CETITEC 软件堆栈,快速进行原型设计。
1:33
了解瑞萨的 MCU 高速闪存架构如何在实际代码运行时实现无线软件更新。 在软件维护期间节省时间。
2:08
使用专为汽车应用设计的瑞萨无线电源发射器,在车辆中更加安全、便捷地为移动设备充电。
1:39
瑞萨可扩展的R-Car产品路线图,为客户在功能安全方面节省成本和设计工作,并在仪表和安卓系统之间提供机制避免干扰。
1:34
使用包含电池管理芯片(ISL78714)和功能安全ASIL-D级别的 MCU(RH850/P1M)参考设计,可将开发时间节省六个月以上。
1:52
了解瑞萨时钟解决方案如何满足系统要求,并提供易于配置的功能。
1:38
瑞萨的传感器信号调节器 (SSC) 解决方案具有极高的成本效益和灵活性。


视频笔录

我叫 Guido Hilker,来自瑞萨电子,今天我来介绍智能驾驶舱。

智能驾驶舱的难点在于要在一个 ECU 上运行仪表、导航和中控的功能。 一些车厂已经开始进行此类应用集成,以节省成本,同时仍然提供具有美好外观,感觉和更吸引用户的解决方案。

本演示在 R-Car M3N 上运行,展示了一个低成本的集成驾驶舱解决方案。 其中有一个 Android 系统正在运行,显示一个导航应用程序,也可以是智能手机的副本。 同时,嵌入式实时 CPU(由系统架构分隔)正在利用 2D 绘图引擎绘制完整的图形仪表。

对于智能驾驶舱,瑞萨提供可扩展的 R-Car 产品系列。 此外,仪表系统和 Android 系统之间的干扰也可以通过硬件自由分离来实现。 因此,可以大大减少用于保证功能安全的工作,从而节省成本和工作量。 最后,实时系统能够以更快的速度启动,从而尽早提供仪表、后视摄像头或音频等功能。