汽车联网网关

2019 年瑞萨汽车科技周
Added on 2020-01-20

探索“车载电脑2”,这是一个完整的评估平台,可利用瑞萨的数字和模拟芯片组和 CETITEC 软件堆栈,快速进行原型设计。

相关视频

1:57
抢先一睹 2019 年瑞萨汽车科技周。 客户有机会与瑞萨产品专家互动,探索可用的数字和模拟解决方案。
2:25
探索“车载电脑2”,这是一个完整的评估平台,可利用瑞萨的数字和模拟芯片组和 CETITEC 软件堆栈,快速进行原型设计。
1:33
了解瑞萨的 MCU 高速闪存架构如何在实际代码运行时实现无线软件更新。 在软件维护期间节省时间。
2:08
使用专为汽车应用设计的瑞萨无线电源发射器,在车辆中更加安全、便捷地为移动设备充电。
1:39
瑞萨可扩展的R-Car产品路线图,为客户在功能安全方面节省成本和设计工作,并在仪表和安卓系统之间提供机制避免干扰。
1:34
使用包含电池管理芯片(ISL78714)和功能安全ASIL-D级别的 MCU(RH850/P1M)参考设计,可将开发时间节省六个月以上。
1:52
了解瑞萨时钟解决方案如何满足系统要求,并提供易于配置的功能。
1:38
瑞萨的传感器信号调节器 (SSC) 解决方案具有极高的成本效益和灵活性。
1:57
抢先一睹 2019 年瑞萨汽车科技周。 客户有机会与瑞萨产品专家互动,探索可用的数字和模拟解决方案。
2:25
探索“车载电脑2”,这是一个完整的评估平台,可利用瑞萨的数字和模拟芯片组和 CETITEC 软件堆栈,快速进行原型设计。
1:33
了解瑞萨的 MCU 高速闪存架构如何在实际代码运行时实现无线软件更新。 在软件维护期间节省时间。
2:08
使用专为汽车应用设计的瑞萨无线电源发射器,在车辆中更加安全、便捷地为移动设备充电。
1:39
瑞萨可扩展的R-Car产品路线图,为客户在功能安全方面节省成本和设计工作,并在仪表和安卓系统之间提供机制避免干扰。
1:34
使用包含电池管理芯片(ISL78714)和功能安全ASIL-D级别的 MCU(RH850/P1M)参考设计,可将开发时间节省六个月以上。
1:52
了解瑞萨时钟解决方案如何满足系统要求,并提供易于配置的功能。
1:38
瑞萨的传感器信号调节器 (SSC) 解决方案具有极高的成本效益和灵活性。
1:57
抢先一睹 2019 年瑞萨汽车科技周。 客户有机会与瑞萨产品专家互动,探索可用的数字和模拟解决方案。
2:25
探索“车载电脑2”,这是一个完整的评估平台,可利用瑞萨的数字和模拟芯片组和 CETITEC 软件堆栈,快速进行原型设计。
1:33
了解瑞萨的 MCU 高速闪存架构如何在实际代码运行时实现无线软件更新。 在软件维护期间节省时间。
2:08
使用专为汽车应用设计的瑞萨无线电源发射器,在车辆中更加安全、便捷地为移动设备充电。
1:39
瑞萨可扩展的R-Car产品路线图,为客户在功能安全方面节省成本和设计工作,并在仪表和安卓系统之间提供机制避免干扰。
1:34
使用包含电池管理芯片(ISL78714)和功能安全ASIL-D级别的 MCU(RH850/P1M)参考设计,可将开发时间节省六个月以上。
1:52
了解瑞萨时钟解决方案如何满足系统要求,并提供易于配置的功能。
1:38
瑞萨的传感器信号调节器 (SSC) 解决方案具有极高的成本效益和灵活性。


视频笔录

我叫 Adam Korbel。 我就职于瑞萨电子汽车电子解决方案中心,联网网关部门。

从大背景来看,汽车制造商的宏愿就是推动从传统型汽车到联网汽车的演进。 而联网汽车正是我们的芯片组致力于实现的一个汽车大趋势之一。 所以面临的挑战在于,数据带宽与面向服务的体系架构同时呈指数增长。

我们与合作伙伴 CETITEC 共同开发了此款评估平台“车载电脑 2”。 该平台包含瑞萨的整套芯片组,包括我们的 RH850/F1K MCU、我们的 R-Car SoC H3,其性能水平达到 40k DMIPS,但它还包含模拟芯片,如高速开关、时钟 IC 和电源管理 IC。

因此,这个盒子可用于快速进行原型设计、评估、数据记录。 它提供特定的汽车通信接口,如 CAN FD、LIN、FlexRay、MOST、PCIe 和以太网。 它提供各种 IEEE 802.1 以太网 TSN 协议,确保实现实时通信。

我们是第一家提供此类整套评估平台的半导体供应商,该平台与 CETITEC 软件通信堆栈搭配使用。 因此,“车载电脑 2” 平台提供业界最佳的高计算性能和低功耗方案。