支持方案下载,在线培训﹑技术交流及产品购买,为你提供方便快捷一站式服务,开发轻松起航!


热卖新品推荐
买的多,更便宜

*仅限在Easy购售卖或提供参考设计!

Easy Programmer

  • 概要:
    Easy Programmer是一款简易编程器,支持在线模式和离线模式下的擦除-编程-校验工作。提供3.3V或5V的输出电压,并支持在线升级。
  • 所支持的MCU(仅限Single-wire通信模式):

RL78/G13,RL78/G14群

R8C/1A,R8C/1B,R8C/2x群

SuperDragon系列R5R0C0B,D79F7023/24,D79F7025/26,D79F7027/28

系统构成图:

  • 支持Motorola格式(*.mot)或(*.hex)的文件
  • 如需使用,请联系当地的瑞萨销售部们或市场部门

RFP*适配板(参考设计)

*RFP为Renesas Flash Programmer