瑞萨经济型仿真器E2 emulator Lite (简称“E2 Lite”) 是具有flash存储器编程功能的片上调试仿真器,可以用于调试程序或将程序烧写到内置Flash存储器微控制器中。E2 Lite比E1更加便宜,性价比高。更适合业余爱好者, 教学, 以至专业开发人员使用。

功能概要

  • 支持在线调试(软/硬件中断,时间检测等), Flash 编程
  • 可使用于开发环境 CS+, e2 studio, IAR Embedded Workbench
  • 目标器件 RX 系列, RL78系列, R7F0C系列
  • 与目标系统连接方式:14pin

点击了解E2 Lite详情

可订购工具信息

工具产品编号 描述 购买 分销商
RTE0T0002LKCE00000R E2 emulator Lite [RTE0T0002LKCE00000R] 点击在线购买 代理及分销商

注意事项 :分销商价格可能会与所述预算价格有所不同。本网站上的定价与供货信息由瑞萨电子授权分销商提供的信息而定,如有更改恕不另行通知。通过在本页面上选择一位分销商,您将会从瑞萨电子网站跳转至分销商网站来完成购买。分销商的运营完全独立于瑞萨电子,有其自身的销售条款和条件。对于分销商与最终客户之间的交易,瑞萨电子不承担任何明示或暗示的陈述与担保责任。