RX产品家族的低功耗蓝牙™解决方案

Bluetooth® Low Energy

低功耗蓝牙™无线解决方案,加速物联网内嵌设备落地

支持 蓝牙™ 5 的全部功能,在单个芯片上即可实现系统控制和无线通信

瑞萨电子提供“RX23W 解决方案”,内置 蓝牙™ 5.0 LE 和物联网设备所必需的安全功能,以及触摸键、USB 和 CAN 等丰富的外围功能,在单个芯片上实现了设备系统控制和无线通信。

RX23W 支持诸如蓝牙5.0 LE的远程和网状网络之类的全部功能。通过支持“信道选择算法#2”,它更能抵抗来自其他2.4GHz RF信号的干扰,即使在存在无线电干扰的环境中也能实现稳定的通信。

 

Chip (RL78/G1D)

IC(RX23W)

Chip (RL78/G1D)

RX23W 集成了专用于蓝牙的高精度、低速、片上振荡器,无需外部匹配电路和外部电容器。

RX23W 群组用户手册:硬件

 

开发环境

RX23W 目标板

RX23W 目标板集成了模拟器电路,您可以将其用于自己的应用设计,而无需进一步的工具投资。 这款产品提供适用于引脚接头的通孔,可连接所有 MCU 信号引脚,从而使用面包板轻松地进行原型设计。 购买评估板后,您可以直接使用从网站上下载的软件进行评估。

该评估板的最佳用途如下。

  • 对瑞萨器件 (RX23W) 进行评估
  • 对蓝牙 LE 功能和性能进行评估
  • 用于客户的理论原型机
  •  

RL78/G1D評価ボード

RX产品家族的低功耗蓝牙™ 协议栈

低功耗蓝牙™ 协议栈是运行 RX23W 的必备软件,正在确认蓝牙 v5.0 规范。 支持 Core Specification v5.0 的所有 LE 功能。 而且根据功能集提供三种类型的库,以便选择适合最终产品规格的配置。

提供蓝牙认证 56 种类型(截至 2019 年 12 月)的标准配置文件/服务。 其中,网格配置文件作为专用库“蓝牙网格包”提供,因此请用于开发符合蓝牙网格网络规范的产品。

我们提供了适应各种应用开发需求的蓝牙 LE 软件解决方案。 如需详细信息,请查看“软件详情”。

 

QE for BLE [RX]

QE for BLE 是一款专用工具,用于在支持低功耗蓝牙协议栈的系统中开发嵌入式软件。 此解决方案工具包在集成了 e² studio 的开发环境中运行。 e² studio 与 QE for BLE 相结合,可轻松测试瑞萨蓝牙 LE 微型计算机 RX23W 的通信功能,从而缩短产品上市时间。 使用此工具生成标准配置文件。 此外还可以设计并生成自定义配置文件。

 

Windows 应用程序 "BTTS"

在开发过程的“调查/评估”阶段,可以通过使用 BTTS(蓝牙测试工具套件)来评估由 RX23W 提供支持的 蓝牙 LE 的功能和性能,了解新的 LE 功能、API 执行过程和 API 参数。
在设备的“认证”阶段,它可以用作 GUI 工具,用于在 Radio Law 认证测试中操作被测设备 (DUT)。

 

Windowsアプリケーション「BTTS」

应用说明/样例代码

为每个硬件开发流程都提供了应用说明。

原理原型机/评估

Differences Between the RX23W Group and the RX231 Group 下载

原型机

RX23W Group Guidelines for Bluetooth Board Design 下载
RX23W Group Tuning procedure of Bluetooth dedicated clock frequency 下载
RX Family Hardware Design Guide 下载
Bluetooth® Low Energy microcomputer Design Guidelines for a Pattern Antenna 下载

无线电法认证

RX23W Group Testing for Certification of Compliance with the Radio Law (Japan) 下载

蓝牙 SIG 证书

BLE microcomputer / module Bluetooth qualification acquisition 下载

FAQ

在准备

 

 

演示视频

在准备

相关信息