特色解决方案

电机控制
用户友好的电机控制开发环境可缩短进入市场时间。

Sub-GHz无线通信解决方案
I在性能和设计上,是行业中最出色的sub-GHz无线通信解决方案。

语音识别解决方案
即使在嘈杂的环境中也具有高识别率的解决方案

环境传感器解决方案
安全和舒适的智能家居方案

基于LoRa® 的解决方案
LoRa®是一种扩展频谱调制技术,从 Semtech 公司开发的线性调频扩频 (CSS) 技术演变而来。LoRaWAN® 开放技术规范是基于 LoRa®技术的一种低功耗广域网络 (LPWAN) 协议。我们基于 LoRa®的解决方案采用低于 1 GHz 的 Sub-GHz 频段,能够以较低的功耗覆盖较宽的区域。

PLC(电力线通信)解决方案
PLC解决方案实现了强大的远程通信