用于计算和通信的光学互连

适用于数据中心和光纤通道应用(包括 200G/400G 光模块、5G 无线基础设施)的光学互连解决方案。

RV2X6376A 中的 25Gbps 直调式激光器 (DML) 搭配 DML 驱动器 (HXT44100),可以满足 200G/400G 光模块市场和 5G 无线基础设施应用的需求。此外,还可与 TIA (HXR44400) 和 CDR (HXC44400) 组合成一系列光学互连解决方案。应用包括用于数据中心的 10km Ethernet QSFP、OSFP 和 SFP56 模块以及各种光纤通道应用。

主要特点:

  • 1.3um AlGaInAs 直调DFB激光二极管
  • 可以处理完整的电光转换,包括 CML 输入均衡,激光偏流和调制以及激光功率控制和监控
  • 集成了自动功率控制 (APC) 所需的多种功能,以及内部和模块温度测量和报告功能
  • 可以减少分立元件的数量,从而实现更高的射频性能,更低的成本和紧凑的组件结构
系统框图

Optical Interconnect for Computing and Communications

成功产品组合

瑞萨电子的成功产品组合(模拟 + 电源 + 嵌入式处理)如何共同交付综合全面的解决方案。我们的产品专家开发出“产品组合”,汇集引人注目的产品,能帮助我们的客户加速设计,加快上市进程。

立即查看“成功产品组合”解决方案的优势