高性能的专业时序解决方案,搭配广泛的电源产品组合,能够有效地满足现代化企业服务器系统的需求。

由于对电源和性能的要求严苛,现代化服务器对电源和时序解决方案的需求越来越高。高性能的专业时序解决方案,搭配广泛的电源产品组合,能够有效地满足这些系统的需求。

时序解决方案主要特性:

  • 抖动裕量提供较低的误码率,能够满足未来的需求,并符合即将推出的 PCIe Gen4 和 PCIe Gen5 标准
  • 抖动裕量使在接近抖动限值之前有更长的迹线,简化了电路板的布线
  • 提供集成终端,可节省多达 130mm2 的面积a
  • 已获专利的低功率 HCSL 输出结构可将功耗降低多达 50%
系统框图

Enterprise Server

成功产品组合

瑞萨电子的成功产品组合(模拟 + 电源 + 嵌入式处理)如何共同交付综合全面的解决方案。我们的产品专家开发出“产品组合”,汇集引人注目的产品,能帮助我们的客户加速设计,加快上市进程。

立即查看“成功产品组合”解决方案的优势