应急救援广播系统(船只)

该设计展示了一种船用应急救援广播系统,并采用了瑞萨的 RA6 MCU 系列。这款 MCU 提供了一个高性能的系统,包括系统控制、人机界面(HMI)、触摸控制、报警声音输出、4G/GPS 连接和系统加密。由于有 Arm® 生态系统,整个解决方案可实现更好的可扩展性和更方便的可维护性。该设计还采用了瑞萨的电源器件,用于自适应太阳能充电和电池管理系统。

系统优势

  • RA6M3 是具有 HMI、触摸、安全性的高性能 MCU,可进行4G/GPS连接。
  • 用于太阳能充电和电池管理系统的高性能电源器件,以及最大功率点跟踪(MPPT)和电池控制算法
系统框图

成功产品组合

瑞萨电子的成功产品组合(模拟 + 电源 + 嵌入式处理)如何共同交付综合全面的解决方案。我们的产品专家开发出“产品组合”,汇集引人注目的产品,能帮助我们的客户加速设计,加快上市进程。

立即查看“成功产品组合”解决方案的优势