Cellular Base Station
通过云端传播的数据和视频对整个基础设施市场提出了巨大的带宽与电源需求。各种偏压控制 DCP、基准电压、数字转换器和业内认可的高度集成时序树解决方案的组合能够满足这些现代化系统的需求。
目标应用包括基站射频卡、远端射频单元、基带单元、卫星以及微波通信链路。
主要特点:
- 最低的相位噪声,将来自转换器的信噪比最大化,实现了最佳的无线性能。
- 宽频率范围,实现了设计的可移植性,支持现有 4G 和未来的 5G 标准,以及 mmWave 大规模 MIMO 无线设备
- 斜漂移量极低,特别适用于波束成型应用
- 适用于 5G 的先进解决方案,高达 18GHz 的 LO 输出频率,低相位噪声、低相位倾斜漂移,适用于 AAS/波束成型应用;用于网络设备时, cTE < 5ns
系统框图
推荐产品
基准电压
产品 | 描述 | 相关文档 | 相关文档 |
---|---|---|---|
ISL60002BIH31x 系列 | 精密低功耗 FGA 基准电压 | 数据手册 | 购买/样品 |
模拟到数字转换器
产品 | 描述 | 相关文档 | 订购 |
---|---|---|---|
ISLA216S13 | 16-Bit, 130MSPS JESD204B High Speed Serial Output ADC | 数据手册 | 购买/样品 |
ISLA216S20 | 16-Bit, 200MSPS JESD204B High Speed Serial Output ADC | 数据手册 | 购买/样品 |
ISLA216S25 | 16-Bit, 250MSPS JESD204B High Speed Serial Output ADC | 数据手册 | 购买/样品 |
射频合成器
产品 | 描述 | 相关文档 | 订购 |
---|---|---|---|
8V97xxx 系列 | 射频合成器和锁相环 | 选择特定设备 |
射频转换器时钟
产品 | 描述 | 相关文档 | 订购 |
---|---|---|---|
8V19N49x 系列 | 射频转换器时钟和发生器 | 选择特定设备 |
成功产品组合
瑞萨电子的成功产品组合(模拟 + 电源 + 嵌入式处理)如何共同交付综合全面的解决方案。我们的产品专家开发出“产品组合”,汇集引人注目的产品,能帮助我们的客户加速设计,加快上市进程。
Next Steps
Evaluation Tools
Reference designs, evaluation, and demo boards are available to simplify and speed the development process.
Search for Devices
View product information using our custom search and cross reference tools.
Video Center
Get the latest design tips, see new products in action, and more from our video library.