USB 电能传输 (USB-PD) 适配器可提供 5V 至 20V 的输入电压范围。该评测板旨在支持超过 20V 的应用(例如24V 和 32V 的便携式打印机电机)。该设计中包含的升降压转换器将用作采用超频加速技术的 USB-PD,以提供所需的更高电压。瑞萨电子的 USB 电能传输控制器 (R9A02G011) 基于通用串行总线 (USB) 电能传输规范 3.0 版本 和 USB Type-C™ 数据线和连接器规范 1.3 版本。

系统优势

  • ISL81401 是四开关同步升降压控制器,两端均具有峰值和均值电流感测和监测功能。它提供了超频加速技术功能以增加 USB-PD 电压。在此设计中,其电压高达 32V,能提供高达 45W 的最大功率。
  • ISL9238C 是一款升降压窄输出电压直流 (NVDC) 充电器。它能够为 2 至 4 节锂离子电池充电,并支持启动应用,在启动应用中,接通电源期间浪涌电流就变得非常严重。辅助电池可以帮助避免由于 USB-PD 供电不足而导致的系统崩溃。
系统框图

采用超频加速技术的 USB-PD

成功产品组合

瑞萨电子的成功产品组合(模拟 + 电源 + 嵌入式处理)如何共同交付综合全面的解决方案。我们的产品专家开发出“产品组合”,汇集引人注目的产品,能帮助我们的客户加速设计,加快上市进程。

立即查看“成功产品组合”解决方案的优势