随着打印机小型化趋势的不断增强,BLDC 电机的使用和智能系统应用相结合 — 包括智能检测、云连接和更丰富的人机界面(HMI)— 将成为系统设计的核心价值。瑞萨的微型打印机解决方案为客户集成了这些必要的功能,支持双 BLDC 控制、丰富的人机界面和安全的云连接。此外,通过使用瑞萨的高性能电源和模拟器件,整个解决方案展示出更低的功耗和更高的稳定性。

系统优势

  • RA6M3 MCU 配有高性能连接,其中包括以太网/USB/SD 卡以及 LCD 控制器和实时系统控制
  • RX24T MCU 支持双 BLDC 控制
  • 高性能降压电源、传感器和 MOSFET 驱动器,可实现稳定的系统控制
系统框图

成功产品组合

瑞萨电子和 IDT携手打造优势互补的产品组合,为客户提供全面的解决方案。这仅是联合的第一步,接下来双方的开发团队将共同努力,推出更多远胜于传统解决方案的集成解决方案。

立即查看“成功产品组合”解决方案的优势