随着近年来信息安全和基础设施发展需求的不断增加,安全摄像机系统越来越受欢迎。安全摄像机已经从传统的模拟摄像机转向网络摄像机,而正对使用网络的各种摄像机系统的开发业正在进行当中。瑞萨电子拥有出色的网络摄像机系统产品系列,并提供先进的摄像头解决方案。

应用

查看网络摄像机应用的框图,以了解在您下一个项目中可以如何使用我们的设备。

摄像头系统解决方案
(图像处理器)

瑞萨电子支持网络摄像头的主要设备。我们产品系列众多,从高分辨率和高清CMOS图像传感器到具有图像处理功能和显示功能的MPU,再到用于摄像机电机控制的MCU。

摄像机系统解决方案
(CMOS传感器)

在网络摄像机领域,传统模拟闭路电视摄像机的转变正在加速,预计未来市场将继续扩大。近年来,网络摄像机市场需要更高的性能和更高的分辨率。

门控解决方案

网络摄像机不仅用于监视和记录,还用作智能图像分析的智能传感设备。配备瑞萨电子RZ系列高端MPU的摄像机可以通过图像分析实现面部识别。

停车控制解决方案

网络摄 像机不仅可以用于监控和记录,还可以作为智能感应设备与智能图像分析系统相结合。配备瑞萨电子RZ系列高端MPU的摄像机可以通过图像分析实现面部和车辆识别(车牌号码检测)。

推荐产品
相关技术

 电机控制

瑞萨电子提供一系列可供选择的设备、软件和工具,包括可用作设计参考的套件——这些都是专为电机控制应用而设计的。

 机器人

瑞萨电子提供基本的机器人技术,包括传感,系统控制和驱动系统,并由强大的功能安全解决方案提供支持。

 工业网络

适用于工业通信协议的一流通信组件,如PROFINET,EtherNet / IP,EtherCAT,Modbus,IO-Link等。

 IA安全

安全是互联智能制造的核心。瑞萨电子为机密数据传输提供设备安全技术和网络安全性。

 低功耗蓝牙®

物联网市场中的低功耗蓝牙®使用增加,极大地增加了BLE的安装兼容性,瑞萨电子为该技术提供了业界领先的解决方案。