瑞萨电子为下一代接口提供解决方案,比如几乎可在任何地方使用的触摸解决方案,以及用于评估这些解决方案的环境。

应用

查看人机界面应用的框图,以了解在您下一个项目中可以如何使用我们的设备。

人机界面解决方案

瑞萨电子提供RZ/G系列,支持多种电影处理、3D图形和各种高速接口,提高了用户界面的表现力,为视频传感创造了新的价值。

相关产品
相关技术

 无线连接

无线设备到设备和设备到系统连接技术,包括业界最高级别的sub-GHz无线通信解决方案。

 工业网络

适用于工业通信协议的一流通信组件,如PROFINET,EtherNet / IP,EtherCAT,Modbus,IO-Link等。