该设计带有内置 USB 3.0、PCI Express 和千兆以太网接口,非常适合人机界面 (HMI) 应用。该平台包含瑞萨电子的 RZ/G2E 嵌入式处理器,搭配双核 Arm® Cortex® -A53 (1.2GHz) CPU、一个 DDR 接口以及一个 32 位 DDR3L 通道、一个 3D 图形引擎(PowerVR GE8300,600MHz),且支持 4K 视频编解码。

系统优势

  • 极高的计算性能
  • 对于高可靠性系统不可或缺的 ECC 功能
  • 内置高速接口(USB 3.0、PCI-e 和千兆以太网)
  • 经过优化的电源解决方案,适合 RZ/G2E MPU
系统框图

成功产品组合

瑞萨电子的成功产品组合(模拟 + 电源 + 嵌入式处理)如何共同交付综合全面的解决方案。我们的产品专家开发出“产品组合”,汇集引人注目的产品,能帮助我们的客户加速设计,加快上市进程。

立即查看“成功产品组合”解决方案的优势