未来几年中,预计有上万亿物联网设备连接到云,面临的挑战在于没有足够的带宽来处理中央数据中心中的全部信息。为了缓解带宽限制,焦点将逐渐聚集到网络边缘的数据处理上,从而在本地应用级别提供有用的,切实可行的处理能力。这个问题的一个示例是智能安全,即通过音频或视频处理提供监控。

该边缘计算设计借助瑞萨的微处理器 (MPU) 器件实现快速本地处理,进而实现全面的安全控制解决方案功能。RZ/A2M 具有大容量内部 RAM (4MB),采用动态可配置处理器 (DRP) 提供 10 倍图像处理性能以支持边缘计算功能,并通过 MIPI/LVDS/2 端口以太网提供强大的连接功能。

该解决方案还采用了瑞萨电子高性能的功率和模拟器件,如DC/DC、LDO、RS-485/422 收发器和具有高稳定性及高精度的温度和湿度传感器。

系统优势

  • 利用片内 4MB RAM、DRP 技术提供高性能和合适的 MPU RZ/A2M
  • 丰富的连接接口,包括适用于摄像头的 MIPI、2 端口以太网、RS-485、USB、CAN、Hyper-Bus
  • 完整的瑞萨 RS-485 收发器、DC/DC、LDO、温度/湿度传感器器件组合
系统框图

成功产品组合

瑞萨电子的成功产品组合(模拟 + 电源 + 嵌入式处理)如何共同交付综合全面的解决方案。我们的产品专家开发出“产品组合”,汇集引人注目的产品,能帮助我们的客户加速设计,加快上市进程。

立即查看“成功产品组合”解决方案的优势