有线基础设施计算
我们的时序和电源解决方案可为 10G-400G 以太网交换机、企业核心网和边缘路由器、光纤传输网络、数据包传输网络以及接入网络设备等应用减少元器件数量和物流成本。
由于对电源和性能的要求严苛,有线基础设施计算元件对电源和时序解决方案的需求越来越难以满足。高性能的专业时序解决方案,搭配广泛的电源产品组合,能够有效地满足这些现代化系统的需求。
在最新的有线设备中,时序控制要求具有很高的挑战性。针对这些挑战提供的解决方案包括了业内对 SyncE/IEEE1588 支持性最好、最为灵活的方案,能够提供单一芯片同步解决方案,减少了元器件数量和物流成本。
典型的应用包括 10G-400G 以太网交换机、企业核心网和边缘路由器、光纤传输网络、数据包传输网络以及接入网络设备。
时序解决方案主要特性:
- 高性能:灵活的同步和 I/O 功能,提供集中的时序控制解决方案,以简化设计
- 高性能、可编程,能够灵活适应设计变化,实现快速上市
- 便携式设计:可针对抖动衰减配置 DPLL 带宽,使器件能够更好地适应各种设计需求
- 低功耗 HSCL 接口减小了所占用的电路板空间
- 所有产品均符合标准,并在领先的参考设计中得到验证
系统框图
推荐产品
成功产品组合
瑞萨电子的成功产品组合(模拟 + 电源 + 嵌入式处理)如何共同交付综合全面的解决方案。我们的产品专家开发出“产品组合”,汇集引人注目的产品,能帮助我们的客户加速设计,加快上市进程。