适用于安防系统、库存、包裹和应急人员追踪、病患监控以及视频会议的运动检测器解决方案。

CXWL0009 UWB 运动检测器是一款高度集成的 RFIC,节省了多个集成在芯片上的射频元件的成本。这款 RFIC 搭配低功耗微控制器,可提供超低功耗的完整解决方案。应用领域包括安防系统设备、库存追踪、托盘及包裹追踪、军队/应急人员追踪、病患监控以及视频会议。这款解决方案还可以选配电源和时序设备。

主要特点:

  • 高度集成,适合各种运动检测应用
  • 极低功耗 (~15mW) 和成本
  • 检测范围为 1 英尺到 100 英尺
  • 与竞争技术相比具有显著的技术优势
系统框图

Ultra-wideband Motion Detector

成功产品组合

瑞萨电子的成功产品组合(模拟 + 电源 + 嵌入式处理)如何共同交付综合全面的解决方案。我们的产品专家开发出“产品组合”,汇集引人注目的产品,能帮助我们的客户加速设计,加快上市进程。

立即查看“成功产品组合”解决方案的优势