概述
瑞萨电子网络解决方案应用广泛,包括企业网络、网络交换机和路由器、互联网接入和网络安全。基于云数据的爆炸式增长要求网络架构更加灵活、可扩展。凭借为网络基础设施提供尖端半导体产品的悠久历史,我们的解决方案可以帮网络设备制造商缩短产品上市时间,并为数字时代提供最佳的性能、可靠性和可扩展性。
相关产品
存储器
半导体设备 | 推荐产品 | 产品特点 |
---|---|---|
高速SRAM | QDR-II/II+, DDR-II/II+ | 18Mb-144Mb 高速随机存取存储器 标准QDR技术 |
高速DRAM | LLDRAM-II/III | 288Mb-1.1Gb 专门用于高速接入和低功率 |
搜索引擎 | NSE | 20Mb-80Mb, 用于高性能包头搜索 |
低功耗SRAM | LP SRAM | 256Kb-64Mb, 阵容庞大,支持各种应用程序 |
光收发器
半导体设备 | 推荐产品 | 产品特点 |
---|---|---|
MCU | RX651 | 高性能(32MHz)·低功耗 光收发器的外围功能 (数据闪存,OCO,POR / LVD,SPI,I2C,ADC,DAC,温度传感器) I²C总线接口(快速模式加1Mbps支持) |
RX231 | 高性能(54MHz)·低功耗·小型PKG 光收发器的外围功能 (数据闪存,OCO,POR / LVD,SPI,I2C,ADC,DAC,温度传感器) |
|
RX111 | 高性能(32MHz)低功耗·小型PKG 光收发器的外围功能 (数据闪存,OCO,POR / LVD,SPI,I2C,ADC,DAC,温度传感器) |
|
LD/PD | DFB-LD | 直接调制DFB LD支持25Gbps 具有四个波长的100Gbps(25Gbps×4通道) |
电源管理单元
半导体设备 | 推荐产品 | 产品特点 |
---|---|---|
IGBT | RBNxxH65T1系列 | 用于逆变电路的IGBT(UPS,太阳能等) 高效率(低VCE(sat)和高速设备) 高坚固性(最大VGE为±30V /最高结温:175℃) |
RBNxxH125S1系列 | ||
光电耦合器 | 晶体管输出 IC输出 |
产品系列广泛,包括IGBT驱动器/隔离放大器/通信 |
应用
报头搜索解决方案(200-400G)
面对越来越多的物联网终端和向云计算迁移的挑战,服务提供商专注于广泛采用400 Gbps级设备。
报头搜索解决方案(100G)
物联网时代已经到来。随着连接到互联网的“事物”数量激增以及这些设备的实时反馈要求,更高速网络系统的需求逐年变大。
ACL解决方案
访问控制是安全网络最重要的功能之一。任何ACL解决方案主要都是通过网络搜索引擎(NSE)的应用来处理访问控制任务。