概述

新一代超大规模数据中心要求硬件灵活、安全、可扩展、成本低。瑞萨电子提供一系列解决方案来满足下一代数据中心的新兴需求。提供重要的数据中心元素,包括服务器、存储和硬件加速,重点是提高安全性、性能和效率。我们的解决方案为未来的业务提供了经济、高效的计算环境。

Data Center Overview

相关产品

存储器

半导体设备 推荐产品 产品特点
高速SRAM QDR-II/II+, DDR-II/II+ 18Mb-144Mb
高速随机存取存储器
标准QDR技术
高速DRAM LLDRAM-II/III 288Mb-1.1Gb
专门用于高速接入和低功率
搜索引擎 NSE 20Mb-80Mb,
用于高性能包头搜索
低功耗SRAM LP SRAM 256Kb-64Mb,
阵容庞大,支持各种应用程序,

光收发器

半导体设备 推荐产品 产品特点
MCU RX651 高性能(32MHz)·低功耗
光收发器的外围功能
(数据闪存,OCO,POR / LVD,SPI,I2C,ADC,DAC,温度传感器)
I²C总线接口(快速模式加1Mbps支持)
RX231 高性能(54MHz)·低功耗·小型PKG
光收发器的外围功能
(数据闪存,OCO,POR / LVD,SPI,I2C,ADC,DAC,温度传感器)
RX111 高性能(32MHz)低功耗·小型PKG
光收发器的外围功能
(数据闪存,OCO,POR / LVD,SPI,I2C,ADC,DAC,温度传感器)
LD/PD DFB-LD 直接调制DFB LD支持25Gbps
具有四个波长的100Gbps(25Gbps×4通道)

电源管理单元

半导体设备 推荐产品 产品特点
IGBT RBNxxH65T1系列 用于逆变电路的IGBT(UPS,太阳能等)
高效率(低VCE(sat)和高速设备)
高坚固性(最大VGE为±30V /最高结温:175℃)
RBNxxH125S1系列
光电耦合器 晶体管输出
IC输出
产品系列广泛,包括IGBT驱动器/隔离放大器/通信
应用

报头搜索解决方案(200-400G)

面对越来越多的物联网终端和向云计算迁移的挑战,服务提供商专注于广泛采用400 Gbps级设备。

报头搜索解决方案(100G)

物联网时代已经到来。随着连接到互联网的“事物”数量激增以及这些设备的实时反馈要求,更高速网络系统的需求逐年变大。

ACL解决方案

访问控制是安全网络最重要的功能之一。通过应用网络搜索引擎(NSE)来处理访问控制任务是任何ACL解决方案的关键。