该解决方案展示了如何采用瑞萨电子的基于 Arm® Cortex®-M4 内核的RA6M1 MCU实现云连接网关模块。该系统通过通用接口 (RS-485/RS-232) 与外部模块进行通信。采集到的数据通过 4G 模块上传到云,以供进一步分析。电源可以灵活选择 12V 至 24V 输入,适用于更广泛的系统。

系统优势

  • 采用最高运行频率为 120MHz 的 Arm® Cortex®-M4 内核实现卓越性能。集成了 512kB 的闪存和 256kB 的 SRAM。
  • 高性能、低输入电压和高 PSRR LDO。能够提供最大 2.5A 连续输出电流的高效同步降压/升压稳压器。
  • 通过 RS-485/RS-232 提供稳健的通信接口。
系统框图

成功产品组合

瑞萨电子的成功产品组合(模拟 + 电源 + 嵌入式处理)如何共同交付综合全面的解决方案。我们的产品专家开发出“产品组合”,汇集引人注目的产品,能帮助我们的客户加速设计,加快上市进程。

立即查看“成功产品组合”解决方案的优势