ロボット

服务机器人市场将继续呈指数级增长。 瑞萨电子提供适用于机器人应用的先进技术。

低出生率,寿命延长,生产率降低和劳动力成本增加使机器人替代品的市场不断扩大。 特别是,随着人口老龄化并需要额外的护理,与人类共存和良好互动的服务机器人提供了可以帮助解决这些挑战的方案。

瑞萨电子为机器人应用提供先进技术,包括用于安全和安全保护功能的解决方案以及实时解决方案, 如传感、系统控制和驱动系统。 瑞萨电子还为机器人终端提供AI(人工智能)功能。 从工业机器人到通信机器人,瑞萨电子提供可扩展的解决方案,以提供帮助实现智能社会所需的多功能和高性能。

Solution for Robotics

应用

查看瑞萨电子针对当今机器人应用应用的方法和框图,以了解在您下一个项目中可以如何使用我们的设备。

传感

机器人中的感应对于识别机器人周围的环境(包括图像)以及将其传达给控制和驾驶起着重要作用。

系统控制

这是一种基于感测信息控制机器人系统的系统控制解决方案。

驱动器

这是机器人运动的解决方案。我们可以为机器人关节提供电动机控制。

ROS (机器人操作系统)

机器人操作系统(ROS)是一个关键框架,它提供了工具库和工具,为机器人社区带来创新。

e-AI解决方案

e-AI解决方案为嵌入式终端设备)引入AI(人工智能)功能。

功能安全

瑞萨电子通过IEC61508认证的解决方案有助于建立从工业机器人和协作机器人到服务机器人的安全系统,在此人类可以安全地进行交互。

特色产品

featured products