Power Supply

瑞萨电子为从工业到消费电子等许多领域提供有效管理和控制电源的解决方案。

电源是将交流(AC)电源或时间可变直流(DC)电源转换为固定电压DC电源。即使转换效率提高1%也与降低能耗和节能直接相关。
瑞萨电子提供采用关键交错模式的PFC(功率因数校正)IC和电池控制IC,可高精度地检测剩余电池电量,有助于提高转换率效率。

应用

查看瑞萨电子针对当今电源应用的方法和框图,以了解在您下一个项目中可以如何使用我们的设备。

锂离子电池管理解决方案

瑞萨电子的锂离子电池管理解决方案围绕电池管理IC构建,可在单个封装中提供低能耗微控制器和高性能模拟前端(AFE),以及评估板、样品软件和其他工具,以支持安全和高性能的锂离子电池发展。

空调电源

由于空调在相对较高的功率水平下运行,PFC(功率因数校正)电路通常包含在电源中。

支持工具

在线MOSFET设计工具Renesas VP

有了Renesas VP您可以:

  • Renesas VP是一款模拟功率MOSFET工作的工具。
  • 功率MOSFET特性曲线图是根据用户指定的条件计算并在线显示的。
  • 需要My Renesas帐户使用此工具。

适用的产品:MOSFET

模拟模型

您可以为下面显示的每个产品系列下载仿真数据,如SPICE参数或IBIS模型。
*:每个产品信息页面的链接。

技术

关于电源

我们周围的所有电子和电气设备需要电源才能运行。例如,电源就像房子的根基。然而,大多数情况下人们都将其当作空气一样习以为常。

关于PFCA

PFC(功率因数校正)IC通过使用谐波控制有效地利用电力来抑制峰值功率水平,从而实现节能。但是,考虑到客户对成品的效率、低杂散辐射、防止故障的保护功能、通过更少的零件降低成本等方面的需求,以及这些因素的平衡或电源要求不同,需要各种规格的PFC IC 。瑞萨电子是PFC IC技术的领导者。应用广泛、产品规模庞大、规格多样,致力于实现节能型社会。