瑞萨电子提供定制电源解决方案、完整应用原理图和 BOM 文件。选择最符合您应用需求的设计方案,找到适用于 Xilinx Zynq-7000 SoC 的定制电源解决方案。

概述

ISL91211AIK-REFZ 参考设计板

适用于 Xilinx Zynq-7000® 的 ISL91211AIK-REFZ 参考板

Zynq-7000 设备的 ISL91211AIK-REFZ 参考板采用 ISL91211AIK 多相 PMIC、ISL9123 低静态电流升/降压稳压器和两个 ISL80030 3A 同步降压 DC/DC 转换器。VCCINT、VCCBRAM、VCC_DDR 和 VCCAUX 需要 ISL91211AIK。ISL9123 提供 VTT 电源轨,两个 ISL80030 DC/DC 转换器则为 3.3V、2.5V 和 1.8V 电源轨的 VCCO 和 VCC_IO 提供支持。


Zynq-7000 多相位 PMIC 解决方案

Zynq-7000 电源解决方案

Zynq-7000 系列:
Z-7010、Z-7020、Z-7030、Z-7050
瑞萨电子电源解决方案
VCCINT、VCCBRAM、VCCINT_PS ISL91211BIKZ-TR5874 0.95V、1V   ISL91211BIKZ-TR5873 1V
VCC_DDR、VDD、VDDQ 1.2V、1.35V、1.50V 1.35V、1.5V
VTT 0.6V、0.675V、0.75V 0.675V、0.75V
XADC ISL21010DFH312 1.25V ISL21010DFH312 1.25V
VCCO、VCCIO ISL80030 3.3V ISL80030 3.3V
VCCO2 ISL80030 2.5V、3.3V ISL80030 2.5V、3.3V
VCCAUX、VCCADC ISL80030 1.8V ISL80030 1.8V
背板预调节器(可选) ISL85014 5.0V ISL85014 5.0V

参考设计文件

Title类型最后更新日期文档大小
ISL91211AIK-REFZ Design Files ZIP 2020年1月23日 2.12 MB

Zynq-7000 分立电源解决方案

提供两个背板电压选项:5V 至 12V 和仅 5V。5V -12V 选项适用于 5V 或 12V(两者之间的任意值)的背板。5V Only 选项仅适用于 5V 背板。推荐 5V Only 选项,因为该选项的成本通常低于 5V -12V 选项。模拟或数字模块仅提供 5V - 12V 背板选项。

推荐的零部件编号也列出了额定输出电流和电流共享功能。

    电源 VCCINT/VCCBRAM
1V 1
PS1V
1V
VCCAUX/PS18V
1.8V
VCCO
1.5V
BACKPLANE
VOLTAGE
电压精度 5% (7010/7020)
3% (7030/7045)
5% (7010/7020)
3% (7030/7045)
5%
电源定序 1 2 3
低 (1A) 0.5A 0.52A 0.6A 1.5A
中 (3A) 2.5A 0.52A
高 (6.2A) 5.7A 0.52A
模拟
分立器件
5V 至 12V 低 (1A) ISL85003, 3A ISL85003, 3A ISL85003, 3A
中 (3A) ISL85003, 3A ISL85003, 3A ISL85003, 3A
高 (6.2A) ISL85009
5V Only(仅限 5V) 低 (1A) ISL80015, 1.5A ISL80015, 1.5A ISL80015, 1.5A
中 (3A) ISL8024, 4A ISL80015, 1.5A ISL80015, 1.5A
高 (6.2A) ISL8018, 8A ISL80015, 1.5A ISL80015, 1.5A
 
数字
分立器件
5V 至 12V 低 (1A) ZL2102,6A,IS ZL2102,6A,IS ZL2102,6A,IS
中 (3A) ZL2102,6A,IS ZL2102,6A,IS ZL2102,6A,IS
高 (6.2A) ZL2102,6A,IS x2 2 ZL2102,6A,IS ZL2102,6A,IS
5V Only(仅限 5V) 低 (1A) 无仅 5V 数字离散可用
中 (3A)
高 (6.2A)
 

1 VCCINT、VCCBRAM 和 PS1V 在 PCB 上连接在一起。

2 两个单位的 ZL2102,带有 12A 的电流共享

了解有关 Xilinx Zynq-7000 SoC 的更多信息

资源

 

PowerCompass

PowerCompass™ 工具帮助您快速设计电源,为您提供工具以寻找符合您要求的 Intersil 器件,根据需要设置多条轨道,进行高级系统分析并生成参考设计文件。

PowerCompass 支持超过 200 个 FPGA,包括用于 Xilinx FPGA 系列的内置模板。通过导入 Xilinx 功率估算文件,您甚至可以节省时间,从而获得系统效率和功耗预测。

查找零件