Zynq®-7000 设备采用双核 Arm® Cortex™-A9 处理器,集成了 Xilinx 基于 28nm Artix®-7 或 Kintex®-7 的可编程逻辑,从而具有出色的功耗性能比和最大的设计灵活性。Zynq®-7000 设备具有高达 6.6M 的逻辑单元和收发器,范围从 6.25Gb/s 到 12.5Gb/s,能够为各种嵌入式应用提供高度差异化的设计,包括多摄像头驱动辅助系统和 4K2K 超高清电视。

该成功产品组合突出了 Xilinx® Zynq®-7000 系列产品参考板的功率器件,并推荐了瑞萨电子的时钟解决方案。

访问 Zynq-7000 电源解决方案 网页,了解更多信息。

系统优势

  • 预编程的 PMIC 专门设计用于满足此应用
  • 灵活的电源解决方案
  • VersaClock® 时钟支持 350MHz 输出和低抖动衰减
  • ISL21010 为 Zynq®-7000 SoC 提供精确、稳定的基准电压
系统框图

Xilinx Zynq-7000 电源和时序

成功产品组合

瑞萨电子和 IDT携手打造优势互补的产品组合,为客户提供全面的解决方案。这仅是联合的第一步,接下来双方的开发团队将共同努力,推出更多远胜于传统解决方案的集成解决方案。

立即查看“成功产品组合”解决方案的优势