Xilinx Virtex UltraScale+ HBM VU37P 电源和时钟

Virtex® UltraScale+™ HBM 是 Xilinx 最新的 FPGA 系列之一。该系列适用于计算、存储和网络领域的高性能应用。该系列产品具有 Xilinx 产品中最高的片上存储密度,片上集成内存总容量高达 500 MB,高带宽内存 (HBM) 容量达 16 GB。此外,还支持 32.75 Gb/s 的 PCIe® Gen4 和收发器。

具有该性能水平的 FPGA 需要大电流电源,并且要求电源具有可靠的稳压性能和抖动极低的时钟源。该成功产品组合突出了 Xilinx 为其 VCU128 参考设计选择的电源器件,并推荐了两款非常适合多种设计的时钟器件。

访问 Xilinx Virtex页面,了解更多信息。

主要特性

  • 数字化多相电源,在 0.85 V 时提供 125 A 电流,满足 Xilinx® VU37P 设定的严苛规格要求。
  • 预编程的 PMIC 专门设计用于满足此应用
  • FemtoClock®NG 通用转换器能够提供 1GHz 输出,其抖动规格满足最高 25G 的以太网标准
系统框图

成功产品组合

瑞萨电子的成功产品组合(模拟 + 电源 + 嵌入式处理)如何共同交付综合全面的解决方案。我们的产品专家开发出“产品组合”,汇集引人注目的产品,能帮助我们的客户加速设计,加快上市进程。

立即查看“成功产品组合”解决方案的优势