Spartan®-7 器件为 Xilinx 成本优化产品组合的最新成员,采用小型封装,能够提供业界最高的性能功耗比。该系列器件采用运行 200 DMIP 的 MicroBlaze™ 嵌入式软核,支持基于 28 nm 技术的 800Mb/s DDR3。此外,Spartan-7 器件还提供适用于所有商用器件的集成式 ADC 和专用安全功能。该系列器件非常适用于工业、消费电子和汽车应用,包括任意器件之间的连接、传感器融合和嵌入式视觉。

该成功产品组合突出了适用于 Xilinx® Spartan®-7 系列产品参考板的功率器件。

访问 Spartan-7 电源解决方案网页,了解更多信息。

主要特性

  • 预编程的 PMIC 专门设计用于满足该应用,并且提供了灵活的电源解决方案
  • 以下链接提供了4个使用案例
系统框图

成功产品组合

瑞萨电子的成功产品组合(模拟 + 电源 + 嵌入式处理)如何共同交付综合全面的解决方案。我们的产品专家开发出“产品组合”,汇集引人注目的产品,能帮助我们的客户加速设计,加快上市进程。

立即查看“成功产品组合”解决方案的优势