Xilinx Artix®-7 系列的成本优化型 FPGA ,提供具有业界最高性能功耗比的结构、收发器线速、DSP 处理能力和 AMS 集成。该系列产品采用 MicroBlaze™ 嵌入式软核,支持 1066Mb/s DDR3,特别适用于各种成本功耗敏感型应用,包括软件定义无线电、机器视觉相机和低端无线回传。大电流型号适合 > 4A 的设计,小电流型号适合 < 4A 的设计。

该成功产品组合突出了 Xilinx® Artix®-7 系列产品参考板的功率器件,并推荐了瑞萨电子的时钟解决方案。

访问 Artix-7 电源解决方案网页,了解更多信息。

主要特性

  • 预编程的 PMIC 专门设计用于满足该应用,并且提供了灵活的电源解决方案
  • VersaClock® 时钟支持 350MHz 输出和低抖动衰减
  • ISL21010 为 Artix-7 FPGA 提供精确、稳定的基准电压
系统框图

成功产品组合

瑞萨电子的成功产品组合(模拟 + 电源 + 嵌入式处理)如何共同交付综合全面的解决方案。我们的产品专家开发出“产品组合”,汇集引人注目的产品,能帮助我们的客户加速设计,加快上市进程。

立即查看“成功产品组合”解决方案的优势